AGLWP,AGLW2P,AGLWC,AGLW2C - wei xing zhi xian dao gui
SRD-FA
SRD-FA
g
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/g/aglwp329_asmtab.prj},{NB=AGLWC16-110},{CODE=AGLWC},{MAT=bu xiu gang 56HRC~},{SLB=1},{H=16},{L=110},{LXX=110},{LMAX=670},{W=60},{L1=74.5},{B=45},{C=35},{SLL=M4×4.5},{S=4},{LL=4.5},{L2=58.7},{K=12.0},{W1=42},{W2=9.0},{H1=10.0},{DD=4.5},{D=8.0},{HH=4.5},{P=40},{CA1=0.3},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=2.5},{HA2=42.630},{WA1=3.4477},{WA2=1.2},{RA1=3.50},{RA2=0.230},{B3B4=},{PPATH=aglwp329/aglwp329_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SLB
slibing block
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CDKN
[KN]
CJKN
[KN]
MANM
MA N·M
[N·m]
MBNM
MB N·M
[N·m]
MCNM
MC N·M
[N·m]
SJBHG
[kg]
SJBDG
[kg/m]
AGLWP9-50
AGLWP
bu xiu gang 56HRC~
1
9
25
42.0
19
19
M3×3
32.5
7.0
14
5.5
5.5
3.5
6.0
3.2
30
10.0
2
1.65
3.9
12.0
12.0
27.2
0.032
0.49
AGLWP12-60
AGLWP
bu xiu gang 56HRC~
1
12
30
50.5
23
24
M3×3
40.4
9.0
18
6.0
7.0
3.5
6.5
4.5
30
15.0
2
2.50
5.2
20.0
19.8
47.5
0.050
0.95
AGLWP14-110
AGLWP
bu xiu gang 56HRC~
1
14
40
59.0
28
28
M3×3.5
46.3
11.0
24
8.0
8.0
4.5
8.0
4.5
40
15.0
3
3.80
8.2
37.2
38.2
103.0
0.110
1.30
AGLWP16-110
AGLWP
bu xiu gang 56HRC~
1
16
60
74.5
45
35
M4×4.5
58.7
12.0
42
9.0
10.0
4.5
8.0
4.5
40
15.0
3
7.10
14.0
85.0
85.0
302.5
0.210
2.89
AGLWC9-50
AGLWC
bu xiu gang 56HRC~
1
9
25
42.0
19
19
M3×3
32.5
7.0
14
5.5
5.5
3.5
6.0
3.2
30
10.0
2
1.65
3.9
12.0
12.0
27.2
0.032
0.49
AGLWC12-60
AGLWC
bu xiu gang 56HRC~
1
12
30
50.5
23
24
M3×3
40.4
9.0
18
6.0
7.0
3.5
6.5
4.5
30
15.0
2
2.50
5.2
20.0
19.8
47.5
0.050
0.95
AGLWC14-110
AGLWC
bu xiu gang 56HRC~
1
14
40
59.0
28
28
M3×3.5
46.3
11.0
24
8.0
8.0
4.5
8.0
4.5
40
15.0
3
3.80
8.2
37.2
38.2
103.0
0.110
1.30
AGLWC16-110
AGLWC
bu xiu gang 56HRC~
1
16
60
74.5
45
35
M4×4.5
58.7
12.0
42
9.0
10.0
4.5
8.0
4.5
40
15.0
3
7.10
14.0
85.0
85.0
302.5
0.210
2.89
AGLW2P9-150
AGLW2P
bu xiu gang 56HRC~
2
9
25
42.0
19
19
M3×3
32.5
7.0
14
5.5
5.5
3.5
6.0
3.2
30
15.0
5
1.65
3.9
12.0
12.0
27.2
0.032
0.49
AGLW2P12-180
AGLW2P
bu xiu gang 56HRC~
2
12
30
50.5
23
24
M3×3
40.4
9.0
18
6.0
7.0
3.5
6.5
4.5
30
15.0
6
2.50
5.2
20.0
19.8
47.5
0.050
0.95
AGLW2P14-330
AGLW2P
bu xiu gang 56HRC~
2
14
40
59.0
28
28
M3×3.5
46.3
11.0
24
8.0
8.0
4.5
8.0
4.5
40
5.0
9
3.80
8.2
37.2
38.2
103.0
0.110
1.30
AGLW2P16-330
AGLW2P
bu xiu gang 56HRC~
2
16
60
74.5
45
35
M4×4.5
58.7
12.0
42
9.0
10.0
4.5
8.0
4.5
40
5.0
9
7.10
14.0
85.0
85.0
302.5
0.210
2.89
AGLW2C9-150
AGLW2C
bu xiu gang 56HRC~
2
9
25
42.0
19
19
M3×3
32.5
7.0
14
5.5
5.5
3.5
6.0
3.2
30
15.0
5
1.65
3.9
12.0
12.0
27.2
0.032
0.49
AGLW2C12-180
AGLW2C
bu xiu gang 56HRC~
2
12
30
50.5
23
24
M3×3
40.4
9.0
18
6.0
7.0
3.5
6.5
4.5
30
15.0
6
2.50
5.2
20.0
19.8
47.5
0.050
0.95
AGLW2C14-330
AGLW2C
bu xiu gang 56HRC~
2
14
40
59.0
28
28
M3×3.5
46.3
11.0
24
8.0
8.0
4.5
8.0
4.5
40
5.0
9
3.80
8.2
37.2
38.2
103.0
0.110
1.30
AGLW2C16-330
AGLW2C
bu xiu gang 56HRC~
2
16
60
74.5
45
35
M4×4.5
58.7
12.0
42
9.0
10.0
4.5
8.0
4.5
40
5.0
9
7.10
14.0
85.0
85.0
302.5
0.210
2.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성