AKK8610C,AKK8620C - -AKK8620C
SRD-FA
SRD-FA
f
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/f/dan-229_asmtab.prj},{NB=AKK8610C-C-840-1-F0},{CODE=AKK8610C},{BG=10},{AY=C},{L=840},{NS=1},{MC=F0},{SS=},{L1=1040},{H=70},{NN=9},{K=100},{MM=5},{ESX=810.000},{ESXL=700.000},{GS=13.000},{GX=13.800},{PPATH=dan-229/dan-227_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MT
Motor Type
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
MATX
ⁿ/ₐ
BH
Base hardness
ⁿ/ₐ
BG
Ball screw guide
ⁿ/ₐ
MF
Motor connecting flangematerial
ⁿ/ₐ
MF1
Motor connecting flangesurface
ⁿ/ₐ
L
Guide rail length
ⁿ/ₐ
BD
Ball screw shaft diameter
ⁿ/ₐ
BG1
Ball screw guide
ⁿ/ₐ
L1
Working table lengthL1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
NN
n
ⁿ/ₐ
MM
m
ⁿ/ₐ
ES
Maximum Stroke
ⁿ/ₐ
KG
Reference weight
[kg]
AKK8610C-C-340-1-F0
AKK8610C
servo motor
Alloy steel
GELV
58 - 62 HRC
10
aluminium alloy
Black anodizing
340
15
20
440
70
3
2
210.0
6.50
AKK8610C-C-440-1-F0
AKK8610C
servo motor
Alloy steel
GELV
58 - 62 HRC
10
aluminium alloy
Black anodizing
440
15
20
540
20
4
3
310.0
7.80
AKK8610C-C-540-1-F0
AKK8610C
servo motor
Alloy steel
GELV
58 - 62 HRC
10
aluminium alloy
Black anodizing
540
15
20
640
70
5
3
410.0
9.00
AKK8610C-C-640-1-F0
AKK8610C
servo motor
Alloy steel
GELV
58 - 62 HRC
10
aluminium alloy
Black anodizing
640
15
20
740
20
6
4
510.0
10.30
AKK8610C-C-740-1-F0
AKK8610C
servo motor
Alloy steel
GELV
58 - 62 HRC
10
aluminium alloy
Black anodizing
740
15
20
840
70
7
4
610.0
11.60
AKK8610C-C-840-1-F0
AKK8610C
servo motor
Alloy steel
GELV
58 - 62 HRC
10
aluminium alloy
Black anodizing
840
15
20
1040
70
9
5
810.0
13.00
AKK8620C-C-340-1-F0
AKK8620C
servo motor
Alloy steel
GELV
58 - 62 HRC
20
aluminium alloy
Black anodizing
340
15
20
440
70
3
2
210.0
6.50
AKK8620C-C-440-1-F0
AKK8620C
servo motor
Alloy steel
GELV
58 - 62 HRC
20
aluminium alloy
Black anodizing
440
15
20
540
20
4
3
310.0
7.80
AKK8620C-C-540-1-F0
AKK8620C
servo motor
Alloy steel
GELV
58 - 62 HRC
20
aluminium alloy
Black anodizing
540
15
20
640
70
5
3
410.0
9.00
AKK8620C-C-640-1-F0
AKK8620C
servo motor
Alloy steel
GELV
58 - 62 HRC
20
aluminium alloy
Black anodizing
640
15
20
740
20
6
4
510.0
10.30
AKK8620C-C-740-1-F0
AKK8620C
servo motor
Alloy steel
GELV
58 - 62 HRC
20
aluminium alloy
Black anodizing
740
15
20
840
70
7
4
610.0
11.60
AKK8620C-C-840-1-F0
AKK8620C
servo motor
Alloy steel
GELV
58 - 62 HRC
20
aluminium alloy
Black anodizing
840
15
20
1040
70
9
5
810.0
13.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성