ABSFBNL,ABSFNL,ABSSFNL,ABSKBNL,ABSKNL,ABSSKNL,ABSHBNL,ABSHNL,ABSSHNL - zhi jia xing gu ding bu jia hou xing chang dao xing xing
SRD-FA
SRD-FA
b
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz98.prj},{NB=ABSKBNL12},{CODE=ABSKBNL},{TYPE=fang},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{D=12},{ZJG=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
H7
Tolerance level
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
D2
d1
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
ABSFBNL12
ABSFBNL
yuan
S45C
fa hei
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSFNL12
ABSFNL
yuan
S45C
wu dian jie du nie
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSSFNL12
ABSSFNL
yuan
SUS304
-
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSKBNL12
ABSKBNL
fang
S45C
fa hei
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSKNL12
ABSKNL
fang
S45C
wu dian jie du nie
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSSKNL12
ABSSKNL
fang
SUS304
-
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSHBNL12
ABSHBNL
liang mian
S45C
fa hei
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSHNL12
ABSHNL
liang mian
S45C
wu dian jie du nie
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
ABSSHNL12
ABSSHNL
liang mian
SUS304
-
+0.018/0
22
40
5.0
6
30
15
32
25
28
16
4.5
32
M4
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성