ABSXFB,ABSXF,ABSSXF,ABCRCH,ABCSCN,ABCTS,ABSXHB,ABSXH,ABSSXH - zhi hia xing duan buan zhuang xing
SRD-FA
SRD-FA
b
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz106-1.prj},{NB=ABCRCH8},{CODE=ABCRCH},{TYPE=fang},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{D=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
H7
Tolerance
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
LL
[mm]
LL1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
MA
[mm]
K
[mm]
ABSXFB8
ABSXFB
yuan
S45C
fa hei
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABSXF8
ABSXF
yuan
S45C
wu dian jie du nie
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABSSXF8
ABSSXF
yuan
SUS304
-
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABCRCH8
ABCRCH
fang
S45C
fa hei
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABCSCN8
ABCSCN
fang
S45C
wu dian jie du nie
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABCTS8
ABCTS
fang
SUS304
-
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABSXHB8
ABSXHB
liang mian
S45C
fa hei
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABSXH8
ABSXH
liang mian
S45C
wu dian jie du nie
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
ABSSXH8
ABSSXH
liang mian
SUS304
-
+0.015/0
12
28
2.00
16
5
4.5
8
8
20
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성