카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
UniJet® T-W Series - 노즐
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
UniJet® 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/unijet_hollow_cone_spray_nozzles/nozzle_t_w_asmtab.prj},{NB=1/4TT+T-5W},{PN=1/4TT+T-5W},{SG2=T-W Series},{CP=nozzle_T-W.prj},{MODEL=T-W},{IC=1/4},{TT=Male},{CS=5W},{THD=NPT},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.05},{FRC10=2.5},{FRC15=3.1},{FRC20=3.5},{FRC30=4.3},{FRC40=5},{FRC60=6.1},{FRC80=7.1},{FRC100=7.9},{SA20=140},{SA40=140},{SA80=138},{CMODEL=1/4TT+T-10W},{OIDWG=5340x4},{OIFDWG=5341x4},{CDWG=5581},{TBDWG=5343},{L=1.931},{L1=1.931},{L2=0.437},{L3=1.281},{L4=0.198},{S1=0.438},{S2=0.688},{S3=0.59375},{S4=0.495},{TADWG=17481},{BDWG=1322},{PPATH=assemblies/tw_nozzle_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
SG2
서브 그룹 2
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FRC10
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC15
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 15 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC30
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 30 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC60
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 60 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per hour) at 100 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA40
스프레이 각도 @ 40 psi
ⁿ/ₐ
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S2
[인치]
1/4T-SS+T-SS2W
1/4T-SS+T-SS2W
T-W Series
1/4
Female
2W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.031
–
–
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
130
140
136
1.931
0.688
1/4TT-SS+T-SS2W
1/4TT-SS+T-SS2W
T-W Series
1/4
Male
2W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.031
–
–
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
130
140
136
1.931
0.688
1/4T+T-2W
1/4T+T-2W
T-W Series
1/4
Female
2W
NPT
황동
중공원형
0.031
–
–
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
130
140
136
1.931
0.688
1/4TT+T-2W
1/4TT+T-2W
T-W Series
1/4
Male
2W
NPT
황동
중공원형
0.031
–
–
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
130
140
136
1.931
0.688
1/4T-SS+T-SS3W
1/4T-SS+T-SS3W
T-W Series
1/4
Female
3W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.039
–
1.8
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
138
140
137
1.931
0.688
1/4TT-SS+T-SS3W
1/4TT-SS+T-SS3W
T-W Series
1/4
Male
3W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.039
–
1.8
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
138
140
137
1.931
0.688
1/4T+T-3W
1/4T+T-3W
T-W Series
1/4
Female
3W
NPT
황동
중공원형
0.039
–
1.8
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
138
140
137
1.931
0.688
1/4TT+T-3W
1/4TT+T-3W
T-W Series
1/4
Male
3W
NPT
황동
중공원형
0.039
–
1.8
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
138
140
137
1.931
0.688
1/4T-SS+T-SS4W
1/4T-SS+T-SS4W
T-W Series
1/4
Female
4W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.044
–
2.4
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
140
140
138
1.931
0.688
1/4TT-SS+T-SS4W
1/4TT-SS+T-SS4W
T-W Series
1/4
Male
4W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.044
–
2.4
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
140
140
138
1.931
0.688
1/4T+T-4W
1/4T+T-4W
T-W Series
1/4
Female
4W
NPT
황동
중공원형
0.044
–
2.4
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
140
140
138
1.931
0.688
1/4TT+T-4W
1/4TT+T-4W
T-W Series
1/4
Male
4W
NPT
황동
중공원형
0.044
–
2.4
2.8
3.5
4
4.9
5.7
6.3
140
140
138
1.931
0.688
1/4T-SS+T-SS5W
1/4T-SS+T-SS5W
T-W Series
1/4
Female
5W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.05
2.5
3.1
3.5
4.3
5
6.1
7.1
7.9
140
140
138
1.931
0.688
1/4TT-SS+T-SS5W
1/4TT-SS+T-SS5W
T-W Series
1/4
Male
5W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.05
2.5
3.1
3.5
4.3
5
6.1
7.1
7.9
140
140
138
1.931
0.688
1/4T+T-5W
1/4T+T-5W
T-W Series
1/4
Female
5W
NPT
황동
중공원형
0.05
2.5
3.1
3.5
4.3
5
6.1
7.1
7.9
140
140
138
1.931
0.688
1/4TT+T-5W
1/4TT+T-5W
T-W Series
1/4
Male
5W
NPT
황동
중공원형
0.05
2.5
3.1
3.5
4.3
5
6.1
7.1
7.9
140
140
138
1.931
0.688
1/4T-SS+T-SS6W
1/4T-SS+T-SS6W
T-W Series
1/4
Female
6W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.055
3
3.7
4.2
5.2
6
7.3
8.5
9.5
140
140
138
1.931
0.688
1/4TT-SS+T-SS6W
1/4TT-SS+T-SS6W
T-W Series
1/4
Male
6W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.055
3
3.7
4.2
5.2
6
7.3
8.5
9.5
140
140
138
1.931
0.688
1/4T+T-6W
1/4T+T-6W
T-W Series
1/4
Female
6W
NPT
황동
중공원형
0.055
3
3.7
4.2
5.2
6
7.3
8.5
9.5
140
140
138
1.931
0.688
1/4TT+T-6W
1/4TT+T-6W
T-W Series
1/4
Male
6W
NPT
황동
중공원형
0.055
3
3.7
4.2
5.2
6
7.3
8.5
9.5
140
140
138
1.931
0.688
1/4T-SS+T-SS8W
1/4T-SS+T-SS8W
T-W Series
1/4
Female
8W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.063
4
4.9
5.7
6.9
8
9.8
11.3
12.6
140
140
136
1.931
0.688
1/4TT-SS+T-SS8W
1/4TT-SS+T-SS8W
T-W Series
1/4
Male
8W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.063
4
4.9
5.7
6.9
8
9.8
11.3
12.6
140
140
136
1.931
0.688
1/4T+T-8W
1/4T+T-8W
T-W Series
1/4
Female
8W
NPT
황동
중공원형
0.063
4
4.9
5.7
6.9
8
9.8
11.3
12.6
140
140
136
1.931
0.688
1/4TT+T-8W
1/4TT+T-8W
T-W Series
1/4
Male
8W
NPT
황동
중공원형
0.063
4
4.9
5.7
6.9
8
9.8
11.3
12.6
140
140
136
1.931
0.688
1/4T-SS+T-SS10W
1/4T-SS+T-SS10W
T-W Series
1/4
Female
10W
NPT
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.07
5
6.1
7.1
8.7
10
12.2
14.1
15.8
140
140
136
1.931
0.688
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성