카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® HMFP/HHMFP - 노즐
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
대형 이물 통과경 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/large_free_passage_full_cone_nozzles/hmfp.prj},{NB=3HHMFP-SS602400},{PN=3HHMFP-SS602400},{SG2=FullJet® HMFP, HHMFP Series Nozzles},{CP=nozzle_hmfp.prj, nozzle_hhmfp.prj},{IC=3},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=2400},{MAT=316 Stainless Steel},{FRC10=240},{FRC20=322},{FRC40=433},{FRC80=582},{SA=60},{SP=Full Cone},{SPSG=-},{SAG=Standard},{AFPD=2.2},{SA10=62},{SA40=60},{L=9.44},{S1=4.09},{MT=Casting},{BDNO=110584 Blank},{OIDN=110585 Blank},{PRA=8},{LJ=4.094}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
SA
스프레이 각도
[°]
SA10
스프레이 각도 @ 10 psi
ⁿ/ₐ
SA40
스프레이 각도 @ 40 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
3/8HHMFP-SS11514
3/8HHMFP-SS11514
3/8
수/암
NPT
14
316 스테인리스 스틸
1.4
1.8
2.4
3.2
115
115
100
1.00
0.69
3/8HHMFP-SS6014
3/8HHMFP-SS6014
3/8
수/암
NPT
14
316 스테인리스 스틸
1.4
1.8
2.4
3.2
60
60
62
1.00
0.69
3/8HHMFP-SS9014
3/8HHMFP-SS9014
3/8
수/암
NPT
14
316 스테인리스 스틸
1.4
1.8
2.4
3.2
90
90
84
1.00
0.69
3/8HHMFP-11514
3/8HHMFP-11514
3/8
수/암
NPT
14
황동
1.4
1.8
2.4
3.2
115
115
100
1.00
0.69
3/8HHMFP-6014
3/8HHMFP-6014
3/8
수/암
NPT
14
황동
1.4
1.8
2.4
3.2
60
60
62
1.00
0.69
3/8HHMFP-9014
3/8HHMFP-9014
3/8
수/암
NPT
14
황동
1.4
1.8
2.4
3.2
90
90
84
1.00
0.69
3/8HHMFP-SS11522
3/8HHMFP-SS11522
3/8
수/암
NPT
22
316 스테인리스 스틸
2.2
2.9
3.8
5.1
115
115
100
1.00
0.69
3/8HHMFP-SS6022
3/8HHMFP-SS6022
3/8
수/암
NPT
22
316 스테인리스 스틸
2.2
2.9
3.8
5.1
60
60
62
1.00
0.69
3/8HHMFP-SS9022
3/8HHMFP-SS9022
3/8
수/암
NPT
22
316 스테인리스 스틸
2.2
2.9
3.8
5.1
90
90
84
1.00
0.69
3/8HHMFP-11522
3/8HHMFP-11522
3/8
수/암
NPT
22
황동
2.2
2.9
3.8
5.1
115
115
100
1.00
0.69
3/8HHMFP-6022
3/8HHMFP-6022
3/8
수/암
NPT
22
황동
2.2
2.9
3.8
5.1
60
60
62
1.00
0.69
3/8HHMFP-9022
3/8HHMFP-9022
3/8
수/암
NPT
22
황동
2.2
2.9
3.8
5.1
90
90
84
1.00
0.69
3/8HHMFP-SS11532
3/8HHMFP-SS11532
3/8
수/암
NPT
32
316 스테인리스 스틸
3.2
4.2
5.6
7.4
115
115
100
1.70
0.75
3/8HHMFP-SS6032
3/8HHMFP-SS6032
3/8
수/암
NPT
32
316 스테인리스 스틸
3.2
4.2
5.6
7.4
60
60
62
1.70
0.75
3/8HHMFP-SS9032
3/8HHMFP-SS9032
3/8
수/암
NPT
32
316 스테인리스 스틸
3.2
4.2
5.6
7.4
90
90
84
1.70
0.75
3/8HHMFP-11532
3/8HHMFP-11532
3/8
수/암
NPT
32
황동
3.2
4.2
5.6
7.4
115
115
100
1.70
0.75
3/8HHMFP-6032
3/8HHMFP-6032
3/8
수/암
NPT
32
황동
3.2
4.2
5.6
7.4
60
60
62
1.70
0.75
3/8HHMFP-9032
3/8HHMFP-9032
3/8
수/암
NPT
32
황동
3.2
4.2
5.6
7.4
90
90
84
1.70
0.75
1/2HHMFP-SS11532
1/2HHMFP-SS11532
1/2
수/암
NPT
32
316 스테인리스 스틸
3.2
4.2
5.6
7.4
115
115
100
1.23
0.88
1/2HHMFP-SS6032
1/2HHMFP-SS6032
1/2
수/암
NPT
32
316 스테인리스 스틸
3.2
4.2
5.6
7.4
60
60
62
1.23
0.88
1/2HHMFP-SS9032
1/2HHMFP-SS9032
1/2
수/암
NPT
32
316 스테인리스 스틸
3.2
4.2
5.6
7.4
90
90
84
1.23
0.88
1/2HHMFP-11532
1/2HHMFP-11532
1/2
수/암
NPT
32
황동
3.2
4.2
5.6
7.4
115
115
100
1.23
0.88
1/2HHMFP-6032
1/2HHMFP-6032
1/2
수/암
NPT
32
황동
3.2
4.2
5.6
7.4
60
60
62
1.23
0.88
1/2HHMFP-9032
1/2HHMFP-9032
1/2
수/암
NPT
32
황동
3.2
4.2
5.6
7.4
90
90
84
1.23
0.88
1/2HHMFP-SS11551
1/2HHMFP-SS11551
1/2
수/암
NPT
51
316 스테인리스 스틸
5.1
6.7
8.9
11.7
115
115
100
2.08
1.00
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성