카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
VeeJet® H-U/H-DU - 노즐
Spraying Systems
US 단위
부채꼴 스프레이 노즐
표준 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_h_u_du.prj},{NB=H1/4U-SS1570},{PN=H1/4U-SS1570},{IC=0.25000000},{L=1.00},{S1=0.56},{S2=0.41},{S3=0.53500},{TH=0.25000},{THLG=0.00000},{ND=0.54000},{PITCH=0.05600},{L1=0.43800},{L2=0.37500},{L3=0.21875},{L4=0.09400},{D1=0.62500},{D2=0.53000},{D3=0.53500},{D4=0.41800},{ANG1=45},{ANG2=30},{ANG3=30},{ANG4=60},{CH1=0.01600},{CH2=0.01500},{C=0.34375000},{B=90.00000},{F=0.27700},{SG2=H-U, H-DU Series VeeJet®},{CP=nozzle_h_u.prj, nozzle_h_du.prj},{ICTXT=1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{NA=15},{CS=70},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Flat Spray },{SAG=Standard},{EOD=0.203},{FRC5=2.5},{FRC10=3.5},{FRC20=4.9},{FRC40=7},{FRC80=9.9},{FRC100=11.1},{FRC200=15.7},{FRC300=19.2},{FRC500=25},{SA20=11},{SA40=15},{SA80=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경(in)
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC200
유량 용량 (갤론 / 분) @ 200 psi
ⁿ/ₐ
FRC300
유량 용량 (갤론 / 분) @ 300 psi
ⁿ/ₐ
FRC500
유량 용량 (갤론 / 분) @ 500 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA40
스프레이 각도 @ 40 psi
ⁿ/ₐ
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
ⁿ/ₐ
SA200
스프레이 각도 @ 200 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
H1/8DU-SS9510
H1/8DU-SS9510
1/8
암
NPT
10
303 스테인리스 스틸
0.079
0.35
0.5
0.71
1
1.4
1.6
2.2
2.7
3.5
89
95
100
105
1.13
0.50
0.38
H1/8DU-9510
H1/8DU-9510
1/8
암
NPT
10
황동
0.079
0.35
0.5
0.71
1
1.4
1.6
2.2
2.7
3.5
89
95
100
105
1.13
0.50
0.38
H1/8U-SS9510
H1/8U-SS9510
1/8
수/암
NPT
10
303 스테인리스 스틸
0.079
0.35
0.5
0.71
1
1.4
1.6
2.2
2.7
3.5
89
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-316SS9510
H1/8U-316SS9510
1/8
수/암
NPT
10
316 스테인리스 스틸
0.079
0.35
0.5
0.71
1
1.4
1.6
2.2
2.7
3.5
89
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-9510
H1/8U-9510
1/8
수/암
NPT
10
황동
0.079
0.35
0.5
0.71
1
1.4
1.6
2.2
2.7
3.5
89
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-I9510
H1/8U-I9510
1/8
수/암
NPT
10
연강
0.079
0.35
0.5
0.71
1
1.4
1.6
2.2
2.7
3.5
89
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-PVC9510
H1/8U-PVC9510
1/8
수/암
NPT
10
폴리염화비닐
0.079
0.35
0.5
0.71
1
1.4
1.6
2.2
2.7
3.5
89
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8DU-SS9515
H1/8DU-SS9515
1/8
암
NPT
15
303 스테인리스 스틸
0.094
0.53
0.75
1.1
1.5
2.1
2.4
3.4
4.1
5.3
90
95
100
105
1.13
0.50
0.38
H1/8DU-9515
H1/8DU-9515
1/8
암
NPT
15
황동
0.094
0.53
0.75
1.1
1.5
2.1
2.4
3.4
4.1
5.3
90
95
100
105
1.13
0.50
0.38
H1/8U-SS9515
H1/8U-SS9515
1/8
수/암
NPT
15
303 스테인리스 스틸
0.094
0.53
0.75
1.1
1.5
2.1
2.4
3.4
4.1
5.3
90
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-316SS9515
H1/8U-316SS9515
1/8
수/암
NPT
15
316 스테인리스 스틸
0.094
0.53
0.75
1.1
1.5
2.1
2.4
3.4
4.1
5.3
90
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-9515
H1/8U-9515
1/8
수/암
NPT
15
황동
0.094
0.53
0.75
1.1
1.5
2.1
2.4
3.4
4.1
5.3
90
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-I9515
H1/8U-I9515
1/8
수/암
NPT
15
연강
0.094
0.53
0.75
1.1
1.5
2.1
2.4
3.4
4.1
5.3
90
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-PVC9515
H1/8U-PVC9515
1/8
수/암
NPT
15
폴리염화비닐
0.094
0.53
0.75
1.1
1.5
2.1
2.4
3.4
4.1
5.3
90
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-SS9520
H1/8U-SS9520
1/8
수/암
NPT
20
303 스테인리스 스틸
0.109
0.71
1
1.4
2
2.8
3.2
4.5
5.5
7.1
90
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-316SS9520
H1/8U-316SS9520
1/8
수/암
NPT
20
316 스테인리스 스틸
0.109
0.71
1
1.4
2
2.8
3.2
4.5
5.5
7.1
90
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-9520
H1/8U-9520
1/8
수/암
NPT
20
황동
0.109
0.71
1
1.4
2
2.8
3.2
4.5
5.5
7.1
90
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-I9520
H1/8U-I9520
1/8
수/암
NPT
20
연강
0.109
0.71
1
1.4
2
2.8
3.2
4.5
5.5
7.1
90
95
100
105
0.88
0.50
0.38
H1/8DU-SS9530
H1/8DU-SS9530
1/8
암
NPT
30
303 스테인리스 스틸
0.133
1.1
1.5
2.1
3
4.2
4.7
6.7
8.2
10.6
91
95
101
105
1.13
0.50
0.38
H1/8U-SS9530
H1/8U-SS9530
1/8
수/암
NPT
30
303 스테인리스 스틸
0.133
1.1
1.5
2.1
3
4.2
4.7
6.7
8.2
10.6
91
95
101
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-316SS9530
H1/8U-316SS9530
1/8
수/암
NPT
30
316 스테인리스 스틸
0.133
1.1
1.5
2.1
3
4.2
4.7
6.7
8.2
10.6
91
95
101
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-9530
H1/8U-9530
1/8
수/암
NPT
30
황동
0.133
1.1
1.5
2.1
3
4.2
4.7
6.7
8.2
10.6
91
95
101
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-I9530
H1/8U-I9530
1/8
수/암
NPT
30
연강
0.133
1.1
1.5
2.1
3
4.2
4.7
6.7
8.2
10.6
91
95
101
105
0.88
0.50
0.38
H1/8U-PVC9530
H1/8U-PVC9530
1/8
수/암
NPT
30
폴리염화비닐
0.133
1.1
1.5
2.1
3
4.2
4.7
6.7
8.2
10.6
91
95
101
105
0.88
0.50
0.38
H1/8DU-SS8010
H1/8DU-SS8010
1/8
암
NPT
10
303 스테인리스 스틸
0.079
0.35
0.5
0.71
1
1.4
1.6
2.2
2.7
3.5
73
80
84
87
1.13
0.50
0.38
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성