카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
7G FogJet® Wide Angle Series - 노즐
Spraying Systems
US 단위
미세 스프레이 노즐
멀티 오리피스 미세 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/fine_spray_nozzles/multi_orifice_fine_spray_nozzles/nozzle_7g_asmtab.prj},{NB=1-7G-25},{PN=1-7G-25},{SG2=7G Wide Angle Series},{CP=nozzle_7G.prj},{MODEL=7G},{IC=1},{CS=25},{TT=Female},{THD=NPT},{MAT=Brass},{SP=Fine Spray},{FRC20=24},{FRC40=34},{FRC60=41},{FRC80=47},{FRC100=52},{FRC125=57},{FRC150=62},{L=2.547},{L1=1.875},{L2=0.672},{S1=3},{S2=1},{CMODEL=1-7G-16},{NT=7G},{NC=1},{TC=25},{CDWG=1121},{S3=1.109},{BBDWG=None},{BFDWG=4158 Bar Stock or Invest. Cast 2301x2},{S4=3.281},{ADWG=5050},{S5=3.945},{PPATH=assemblies/7g_asmtpl.prj},{BHELP=4158}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC125
유량 용량 (갤론 / 분) @ 125 psi
ⁿ/ₐ
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
L1
[인치]
L2
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
3/4-7G-SS1
3/4-7G-SS1
3/4
1
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
0.98
1.3
1.6
1.8
2.1
2.3
2.5
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-316SS1
3/4-7G-316SS1
3/4
1
암
NPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
0.98
1.3
1.6
1.8
2.1
2.3
2.5
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-1
3/4-7G-1
3/4
1
암
NPT
황동
미세 스프레이
0.98
1.3
1.6
1.8
2.1
2.3
2.5
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-SS1.5
3/4-7G-SS1.5
3/4
1.5
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
1.5
2
2.4
2.8
3.1
3.4
3.7
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-316SS1.5
3/4-7G-316SS1.5
3/4
1.5
암
NPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
1.5
2
2.4
2.8
3.1
3.4
3.7
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-1.5
3/4-7G-1.5
3/4
1.5
암
NPT
황동
미세 스프레이
1.5
2
2.4
2.8
3.1
3.4
3.7
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-SS3
3/4-7G-SS3
3/4
3
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
2.9
4
4.8
5.5
6.2
6.8
7.4
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-316SS3
3/4-7G-316SS3
3/4
3
암
NPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
2.9
4
4.8
5.5
6.2
6.8
7.4
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-3
3/4-7G-3
3/4
3
암
NPT
황동
미세 스프레이
2.9
4
4.8
5.5
6.2
6.8
7.4
1.781
1.5
0.281
1.625
0.5
3/4-7G-SS5
3/4-7G-SS5
3/4
5
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
4.8
6.7
8.1
9.2
10.3
11.3
12.4
1.82
1.5
0.32
1.625
0.5
3/4-7G-316SS5
3/4-7G-316SS5
3/4
5
암
NPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
4.8
6.7
8.1
9.2
10.3
11.3
12.4
1.82
1.5
0.32
1.625
0.5
3/4-7G-5
3/4-7G-5
3/4
5
암
NPT
황동
미세 스프레이
4.8
6.7
8.1
9.2
10.3
11.3
12.4
1.82
1.5
0.32
1.625
0.5
1-7G-SS6.5
1-7G-SS6.5
1
6.5
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
6.2
9.1
10.5
11.9
13.3
14.5
16.1
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-316SS6.5
1-7G-316SS6.5
1
6.5
암
NPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
6.2
9.1
10.5
11.9
13.3
14.5
16.1
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-6.5
1-7G-6.5
1
6.5
암
NPT
황동
미세 스프레이
6.2
9.1
10.5
11.9
13.3
14.5
16.1
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-SS10
1-7G-SS10
1
10
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
9.8
13.5
16.4
18.9
21
23
25
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-316SS10
1-7G-316SS10
1
10
암
NPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
9.8
13.5
16.4
18.9
21
23
25
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-10
1-7G-10
1
10
암
NPT
황동
미세 스프레이
9.8
13.5
16.4
18.9
21
23
25
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-SS12.5
1-7G-SS12.5
1
12.5
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
12
17
20
23
25
28
30
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-316SS12.5
1-7G-316SS12.5
1
12.5
암
NPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
12
17
20
23
25
28
30
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-12.5
1-7G-12.5
1
12.5
암
NPT
황동
미세 스프레이
12
17
20
23
25
28
30
2.188
1.75
0.438
2
0.625
1-7G-SS16
1-7G-SS16
1
16
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
15.4
22
26
30
33
37
40
2.547
1.875
0.672
3
1
1-7G-316SS16
1-7G-316SS16
1
16
암
NPT
316 스테인리스 스틸
미세 스프레이
15.4
22
26
30
33
37
40
2.547
1.875
0.672
3
1
1-7G-16
1-7G-16
1
16
암
NPT
황동
미세 스프레이
15.4
22
26
30
33
37
40
2.547
1.875
0.672
3
1
1-7G-SS25
1-7G-SS25
1
25
암
NPT
303 스테인리스 스틸
미세 스프레이
24
34
41
47
52
57
62
2.547
1.875
0.672
3
1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성