SB Ø 14 - Extra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_14.prj},{NB=SB14-050(0)},{CODE=SB14-050},{DO=14.0},{DI=7.0},{LO=50},{RG=73.5},{SX=0.0},{S1=8.0},{F1=588},{S2=9.0},{F2=667},{SN=10.0},{FN=736},{SB=12.0},{FB=882},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,25 x 2,77},{DE=13.7},{B=3.250},{H=2.770}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SB14-025
SB14-025
14.0
7.0
25
147.1
0.000
25.000
4.0
588
4.5
667
5.0
736
6.0
882
3,25 x 2,77
2.770
SB14-030
SB14-030
14.0
7.0
30
122.6
0.000
30.000
4.8
588
5.4
667
6.0
736
7.2
882
3,25 x 2,77
2.770
SB14-035
SB14-035
14.0
7.0
35
105.1
0.000
35.000
5.6
588
6.3
667
7.0
736
8.4
883
3,25 x 2,77
2.770
SB14-040
SB14-040
14.0
7.0
40
92.0
0.000
40.000
6.4
588
7.2
667
8.0
736
9.6
883
3,25 x 2,77
2.770
SB14-045
SB14-045
14.0
7.0
45
81.8
0.000
45.000
7.2
588
8.1
667
9.0
736
10.8
883
3,25 x 2,77
2.770
SB14-050
SB14-050
14.0
7.0
50
73.5
0.000
50.000
8.0
588
9.0
667
10.0
736
12.0
882
3,25 x 2,77
2.770
SB14-055
SB14-055
14.0
7.0
55
66.9
0.000
55.000
8.8
588
9.9
667
11.0
736
13.2
883
3,25 x 2,77
2.770
SB14-060
SB14-060
14.0
7.0
60
61.3
0.000
60.000
9.6
588
10.8
667
12.0
736
14.4
882
3,25 x 2,77
2.770
SB14-065
SB14-065
14.0
7.0
65
56.6
0.000
65.000
10.4
588
11.7
667
13.0
736
15.6
882
3,25 x 2,77
2.770
SB14-070
SB14-070
14.0
7.0
70
52.5
0.000
70.000
11.2
588
12.6
667
14.0
736
16.8
883
3,25 x 2,77
2.770
SB14-075
SB14-075
14.0
7.0
75
49.0
0.000
75.000
12.0
588
13.5
667
15.0
736
18.0
882
3,25 x 2,77
2.770
SB14-080
SB14-080
14.0
7.0
80
46.0
0.000
80.000
12.8
588
14.4
667
16.0
736
19.2
883
3,25 x 2,77
2.770
SB14-090
SB14-090
14.0
7.0
90
40.9
0.000
90.000
14.4
588
16.2
667
18.0
736
21.6
883
3,25 x 2,77
2.770
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성