SCF 250 - ISO 11901 Standard
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/scf_250_tab.prj},{NB=SCF250-125-E(0--)},{CODE=SCF250-125-E},{CODENIT=ARF2,5-125.6},{CU=125.0},{L=300.0},{LMIN=175.0},{RC=2},{D=35.7},{RD=15},{P=150},{PMIN=20},{FIS=-},{CX=0},{F0=260},{F1I=355},{F1P=409},{V=101.6},{S=1.77},{MAXSPEED=1.8},{W=0.93},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FCA38','FCA 38','scf_fca2.jpg','GM38','GM 38','scf_gm2.jpg'},{FXNIT='-','-','rv_nofix2.jpg','FCA38','03201','scf_fca2.jpg','GM38','1/053','scf_gm2.jpg'},{SIZE=35.7},{FS2A=-},{FCA=-},{FSA=},{FCQ=FCQ 38A},{FCA38=FCA 38},{GM=GM 38},{FSD=},{FTP=MIN},{FT=MIN},{FS2B=MIN},{ED=1},{CODEVW=-},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{V2=0.10164},{S2=1.76715},{P2=150},{OSM=2.000},{PRA=5.000},{SPM=80},{OP=2},{PPATH=sc-scf_rev-d_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
SCF250-010-E
SCF250-010-E
10.0
70.0
60.0
2
35.7
15
150
20
260
305
334
16.0
1.77
1.8
0.37
100
0
80
SCF250-013-E
SCF250-013-E
12.7
75.4
62.7
2
35.7
15
150
20
260
310
342
18.1
1.77
1.8
0.38
98
0
80
SCF250-016-E
SCF250-016-E
16.0
82.0
66.0
2
35.7
15
150
20
260
316
350
20.6
1.77
1.8
0.39
96
0
80
SCF250-019-E
SCF250-019-E
19.0
88.0
69.0
2
35.7
15
150
20
260
320
357
22.9
1.77
1.8
0.42
94
0
80
SCF250-025-E
SCF250-025-E
25.0
100.0
75.0
2
35.7
15
150
20
260
327
366
27.4
1.77
1.8
0.44
92
0
80
SCF250-038-E
SCF250-038-E
38.0
126.0
88.0
2
35.7
15
150
20
260
336
380
37.3
1.77
1.8
0.50
90
0
80
SCF250-050-E
SCF250-050-E
50.0
150.0
100.0
2
35.7
15
150
20
260
341
387
46.5
1.77
1.8
0.55
88
0
80
SCF250-063-E
SCF250-063-E
63.5
177.0
113.5
2
35.7
15
150
20
260
345
393
56.7
1.77
1.8
0.63
86
0
80
SCF250-080-E
SCF250-080-E
80.0
210.0
130.0
2
35.7
15
150
20
260
348
398
69.3
1.77
1.8
0.70
84
0
80
SCF250-100-E
SCF250-100-E
100.0
250.0
150.0
2
35.7
15
150
20
260
351
403
84.2
1.77
1.8
0.75
82
0
80
SCF250-125-E
SCF250-125-E
125.0
300.0
175.0
2
35.7
15
150
20
260
355
409
101.6
1.77
1.8
0.93
80
0
80
SCF250-010-E-N
SCF250-010-E-N
10.0
70.0
60.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
16.0
1.77
1.8
0.37
100
0
80
SCF250-013-E-N
SCF250-013-E-N
12.7
75.4
62.7
2
35.7
15
0
20
0
0
0
18.1
1.77
1.8
0.38
98
0
80
SCF250-016-E-N
SCF250-016-E-N
16.0
82.0
66.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
20.6
1.77
1.8
0.39
96
0
80
SCF250-019-E-N
SCF250-019-E-N
19.0
88.0
69.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
22.9
1.77
1.8
0.42
94
0
80
SCF250-025-E-N
SCF250-025-E-N
25.0
100.0
75.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
27.4
1.77
1.8
0.44
92
0
80
SCF250-038-E-N
SCF250-038-E-N
38.0
126.0
88.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
37.3
1.77
1.8
0.50
90
0
80
SCF250-050-E-N
SCF250-050-E-N
50.0
150.0
100.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
46.5
1.77
1.8
0.55
88
0
80
SCF250-063-E-N
SCF250-063-E-N
63.5
177.0
113.5
2
35.7
15
0
20
0
0
0
56.7
1.77
1.8
0.63
86
0
80
SCF250-080-E-N
SCF250-080-E-N
80.0
210.0
130.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
69.3
1.77
1.8
0.70
84
0
80
SCF250-100-E-N
SCF250-100-E-N
100.0
250.0
150.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
84.2
1.77
1.8
0.75
82
0
80
SCF250-125-E-N
SCF250-125-E-N
125.0
300.0
175.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
101.6
1.77
1.8
0.93
80
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성