M 90 TBM - Mini cylinders
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
M ISO11901-1,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/m/m_90_tbm_tab.prj},{NB=M90-025-B-GR-TBM--(0)},{CODE=M90-025-B-GR-TBM},{CODENIT=CSR19-25.3-30-TBM},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=0},{D1=90},{D=19},{RD=8},{P=60},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=30},{F1I=1,32xF0},{F1P=1,57xF0},{V=5.8},{S=0.50},{MAXSPEED=1.8},{SPM=120},{OP=1.000},{W=0.09},{FX='-','-','DM24','DM 24'},{FXNIT='-','-','DM24','1/051'},{PRA=2.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
SPM
Strokes/minute
[Cicli / minuto]
W
Weight
[Kg]
E
Variabile Easy manifold
ⁿ/ₐ
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
ⁿ/ₐ
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature min
[°C]
M90-007-B-BK-TBM
M90-007-B-BK-TBM
7.0
56.0
49.0
0
19
8
10-180
10
5-90
1,21xF0
1,39xF0
0.50
1.8
150
0.07
0
-
0
80
M90-010-B-BK-TBM
M90-010-B-BK-TBM
10.0
62.0
52.0
0
19
8
10-180
10
5-90
1,25xF0
1,44xF0
0.50
1.8
145
0.07
0
-
0
80
M90-013-B-BK-TBM
M90-013-B-BK-TBM
12.7
67.4
54.7
0
19
8
10-180
10
5-90
1,27xF0
1,48xF0
0.50
1.8
140
0.08
0
-
0
80
M90-015-B-BK-TBM
M90-015-B-BK-TBM
15.0
72.0
57.0
0
19
8
10-180
10
5-90
1,28xF0
1,50xF0
0.50
1.8
130
0.08
0
-
0
80
M90-025-B-BK-TBM
M90-025-B-BK-TBM
25.0
92.0
67.0
0
19
8
10-180
10
5-90
1,32xF0
1,57xF0
0.50
1.8
120
0.09
0
-
0
80
M90-038-B-BK-TBM
M90-038-B-BK-TBM
38.1
118.2
80.1
0
19
8
10-180
10
5-90
1,35xF0
1,60xF0
0.50
1.8
115
0.11
0
-
0
80
M90-050-B-BK-TBM
M90-050-B-BK-TBM
50.0
142.0
92.0
0
19
8
10-180
10
5-90
1,36xF0
1,62xF0
0.50
1.8
113
0.12
0
-
0
80
M90-063-B-BK-TBM
M90-063-B-BK-TBM
63.5
172.0
108.5
0
19
8
10-180
10
5-90
1,36xF0
1,62xF0
0.50
1.8
110
0.14
0
-
0
80
M90-080-B-BK-TBM
M90-080-B-BK-TBM
80.0
205.0
125.0
0
19
8
10-180
10
5-90
1,37xF0
1,64xF0
0.50
1.8
105
0.15
0
-
0
80
M90-100-B-BK-TBM
M90-100-B-BK-TBM
100.0
245.0
145.0
0
19
8
10-180
10
5-90
1,37xF0
1,65xF0
0.50
1.8
102
0.17
0
-
0
80
M90-125-B-BK-TBM
M90-125-B-BK-TBM
125.0
295.0
170.0
0
19
8
10-180
10
5-90
1,38xF0
1,66xF0
0.50
1.8
100
0.20
0
-
0
80
M90-007-B-OR-TBM
M90-007-B-OR-TBM
7.0
56.0
49.0
0
19
8
10
10
5
1,21xF0
1,39xF0
0.50
1.8
150
0.07
0
-
0
80
M90-010-B-OR-TBM
M90-010-B-OR-TBM
10.0
62.0
52.0
0
19
8
10
10
5
1,25xF0
1,44xF0
0.50
1.8
145
0.07
0
-
0
80
M90-013-B-OR-TBM
M90-013-B-OR-TBM
12.7
67.4
54.7
0
19
8
10
10
5
1,27xF0
1,48xF0
0.50
1.8
140
0.08
0
-
0
80
M90-015-B-OR-TBM
M90-015-B-OR-TBM
15.0
72.0
57.0
0
19
8
10
10
5
1,28xF0
1,50xF0
0.50
1.8
130
0.08
0
-
0
80
M90-025-B-OR-TBM
M90-025-B-OR-TBM
25.0
92.0
67.0
0
19
8
10
10
5
1,32xF0
1,57xF0
0.50
1.8
120
0.09
0
-
0
80
M90-038-B-OR-TBM
M90-038-B-OR-TBM
38.1
118.2
80.1
0
19
8
10
10
5
1,35xF0
1,60xF0
0.50
1.8
115
0.11
0
-
0
80
M90-050-B-OR-TBM
M90-050-B-OR-TBM
50.0
142.0
92.0
0
19
8
10
10
5
1,36xF0
1,62xF0
0.50
1.8
113
0.12
0
-
0
80
M90-063-B-OR-TBM
M90-063-B-OR-TBM
63.5
172.0
108.5
0
19
8
10
10
5
1,36xF0
1,62xF0
0.50
1.8
110
0.14
0
-
0
80
M90-080-B-OR-TBM
M90-080-B-OR-TBM
80.0
205.0
125.0
0
19
8
10
10
5
1,37xF0
1,64xF0
0.50
1.8
105
0.15
0
-
0
80
M90-100-B-OR-TBM
M90-100-B-OR-TBM
100.0
245.0
145.0
0
19
8
10
10
5
1,37xF0
1,65xF0
0.50
1.8
102
0.17
0
-
0
80
M90-125-B-OR-TBM
M90-125-B-OR-TBM
125.0
295.0
170.0
0
19
8
10
10
5
1,38xF0
1,66xF0
0.50
1.8
100
0.20
0
-
0
80
M90-007-B-PR-TBM
M90-007-B-PR-TBM
7.0
56.0
49.0
0
19
8
20
10
10
1,21xF0
1,39xF0
0.50
1.8
150
0.07
0
-
0
80
M90-010-B-PR-TBM
M90-010-B-PR-TBM
10.0
62.0
52.0
0
19
8
20
10
10
1,25xF0
1,44xF0
0.50
1.8
145
0.07
0
-
0
80
M90-013-B-PR-TBM
M90-013-B-PR-TBM
12.7
67.4
54.7
0
19
8
20
10
10
1,27xF0
1,48xF0
0.50
1.8
140
0.08
0
-
0
80
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성