H 1000 - ISO Standard, high force
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_1000_tab.prj},{NB=H1000-080-E-N(0--)},{CU=80.0},{L=255.0},{LMIN=175.0},{RC=3},{D=50},{RD=28},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=143.0},{S=6.15},{MAXSPEED=1.8},{VER=1.000},{PRA=2},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=4},{S2=6.15752},{V2=0.14845},{SPM=30},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=H1000-080-E-N},{CODENIT=AR/P10-80.3-C},{W=1.78},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB50','FB 50','rv_fb2.jpg','FBA50','FBA 50','rv_fba2.jpg','FBB45','FBB 45','rv_fbb2.jpg','FS250','FS2 50','rv_fs2_2.jpg','FS2A50','FS2A 50','rv_fs2a2.jpg','FC50A','FC 50A','rv_fc2.jpg','FCQC50','FCQC 50','rv_fcqc2.jpg','FSA50','FSA 50','rv_fsa2.jpg','FSD50','FSD 50','rv_fsd2.jpg','FT50','FT 50','rv_ft2.jpg','FTP50','FTP 50','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diametro
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
H1000-013-E
H1000-013-E
13.0
120.7
107.7
3
50
28
150
20
920
1201
1371
40.0
6.15
1.8
1.21
100
0
80
H1000-016-E
H1000-016-E
16.0
127.0
111.0
3
50
28
150
20
920
1237
1425
45.3
6.15
1.8
1.25
100
0
80
H1000-025-E
H1000-025-E
25.0
145.0
120.0
3
50
28
150
20
920
1324
1559
59.0
6.15
1.8
1.32
95
0
80
H1000-038-E
H1000-038-E
38.0
171.0
133.0
3
50
28
150
20
920
1405
1687
79.0
6.15
1.8
1.43
65
0
80
H1000-050-E
H1000-050-E
50.0
195.0
145.0
3
50
28
150
20
920
1455
1767
97.0
6.15
1.8
1.53
50
0
80
H1000-063-E
H1000-063-E
63.0
221.0
158.0
3
50
28
150
20
920
1493
1830
117.0
6.15
1.8
1.64
40
0
80
H1000-075-E
H1000-075-E
75.0
245.0
170.0
3
50
28
150
20
920
1520
1873
135.0
6.15
1.8
1.74
35
0
80
H1000-080-E
H1000-080-E
80.0
255.0
175.0
3
50
28
150
20
920
1529
1888
143.0
6.15
1.8
1.78
30
0
80
H1000-100-E
H1000-100-E
100.0
295.0
195.0
3
50
28
150
20
920
1559
1937
173.0
6.15
1.8
1.96
25
0
80
H1000-125-E
H1000-125-E
125.0
345.0
220.0
3
50
28
150
20
920
1585
1979
211.0
6.15
1.8
2.17
23
0
80
H1000-150-E
H1000-150-E
150.0
395.0
245.0
3
50
28
150
20
920
1603
2010
249.0
6.15
1.8
2.38
22
0
80
H1000-160-E
H1000-160-E
160.0
415.0
255.0
3
50
28
150
20
920
1609
2020
264.0
6.15
1.8
2.46
20
0
80
H1000-175-E
H1000-175-E
175.0
445.0
270.0
3
50
28
150
20
920
1617
2033
287.0
6.15
1.8
2.59
18
0
80
H1000-200-E
H1000-200-E
200.0
495.0
295.0
3
50
28
150
20
920
1627
2051
325.0
6.15
1.8
2.79
17
0
80
H1000-250-E
H1000-250-E
250.0
595.0
345.0
3
50
28
150
20
920
1643
2077
401.0
6.15
1.8
3.21
16
0
80
H1000-300-E
H1000-300-E
300.0
695.0
395.0
3
50
28
150
20
920
1654
2095
477.0
6.15
1.8
3.63
15
0
80
H1000-013-E-N
H1000-013-E-N
13.0
120.7
107.7
3
50
28
0
20
0
0
0
40.0
6.15
1.8
1.21
100
0
80
H1000-016-E-N
H1000-016-E-N
16.0
127.0
111.0
3
50
28
0
20
0
0
0
45.3
6.15
1.8
1.25
100
0
80
H1000-025-E-N
H1000-025-E-N
25.0
145.0
120.0
3
50
28
0
20
0
0
0
59.0
6.15
1.8
1.32
95
0
80
H1000-038-E-N
H1000-038-E-N
38.0
171.0
133.0
3
50
28
0
20
0
0
0
79.0
6.15
1.8
1.43
65
0
80
H1000-050-E-N
H1000-050-E-N
50.0
195.0
145.0
3
50
28
0
20
0
0
0
97.0
6.15
1.8
1.53
50
0
80
H1000-063-E-N
H1000-063-E-N
63.0
221.0
158.0
3
50
28
0
20
0
0
0
117.0
6.15
1.8
1.64
40
0
80
H1000-075-E-N
H1000-075-E-N
75.0
245.0
170.0
3
50
28
0
20
0
0
0
135.0
6.15
1.8
1.74
35
0
80
H1000-080-E-N
H1000-080-E-N
80.0
255.0
175.0
3
50
28
0
20
0
0
0
143.0
6.15
1.8
1.78
30
0
80
H1000-100-E-N
H1000-100-E-N
100.0
295.0
195.0
3
50
28
0
20
0
0
0
173.0
6.15
1.8
1.96
25
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성