카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
RS300 - Vérins compact STRONG avec tige mâle en acier inox
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS COMPACTS
ISO 6431
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_compacts/iso_6431/rs300.prj},{NB=RS 300 040 0005_0},{TYPE=300},{ALESAGE=40},{COURSE=5},{OPTION=},{PC=0},{MAT=Stainless steel},{AF=16},{AG=33},{AM=24},{B=35},{BC=M5},{BG=18},{D1=14},{DF=10.2},{DG=5},{DT=9},{E1=56},{E2=57},{EE=G1/8},{FA=23.3},{GG=5.2},{HG=15},{KF=M10},{KK=M12X1.25},{L2=7},{LB=5.3},{LM=10},{LK=2},{LW=5},{MM=16},{P1=2.5},{PJ=30},{PL=7.5},{RR=5.2},{RT=M6},{SW=13},{SW1=19},{SW2=19},{TG=38.0},{VD=4},{WH=14},{ZA=45},{ZJ=59},{ZW=73},{ZM=73},{ZX=69},{ZZ=83}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
EFFET
Effet
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
[mm]
MAT
Rod material
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
AG
Ø
[mm]
AM
[mm]
B
Ø
[mm]
BC
[mm]
BG
[mm]
D1
Ø H11
[mm]
DF
Ø
[mm]
DG
Ø
[mm]
DT
Ø
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
EE
[mm]
FA
[mm]
GG
[mm]
HG
[mm]
KF
[mm]
KK
[mm]
L2
[mm]
LB
[mm]
LM
[mm]
LK
[mm]
LW
[mm]
MM
Ø
[mm]
P1
[mm]
PJ
[mm]
PL
[mm]
RR
Ø
[mm]
RT
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZA
[mm]
ZJ
[mm]
ZW
[mm]
ZM
[mm]
ZX
[mm]
ZZ
[mm]
RS 300 032 0005
RS 300 032 0005
Double effet
32
Stainless steel
12
28
22
30
M5
18
14
8.2
5
9
46
47
G1/8
19.8
5.2
11
M8
M10X1.25
7
5.3
10
2
5
12
2.5
29
7.5
5.2
M6
10
17
17
32.5
4
14
44
58
72
72
68
82
RS 300 040 0005
RS 300 040 0005
Double effet
40
Stainless steel
16
33
24
35
M5
18
14
10.2
5
9
56
57
G1/8
23.3
5.2
15
M10
M12X1.25
7
5.3
10
2
5
16
2.5
30
7.5
5.2
M6
13
19
19
38.0
4
14
45
59
73
73
69
83
RS 300 050 0005
RS 300 050 0005
Double effet
50
Stainless steel
20
42
32
40
M6
24
18
12.2
6
11
66
67
G1/8
29.7
6.2
19
M12
M16X1.5
10
6.5
12
2
6
20
2.5
30
7.5
6.5
M8
17
24
24
46.5
5
18
45
63
81
81
75
93
RS 300 063 0005
RS 300 063 0005
Double effet
63
Stainless steel
20
50
32
45
M6
24
18
12.2
6
11
79
80
G1/8
35.4
6.2
25
M12
M16X1.5
10
6.5
12
2
6
20
2.5
35
7.5
6.5
M8
17
24
24
56.5
5
18
50
68
86
86
80
98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성