피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
AC-C1 - 브라켓 핀
SMC Corporation
유압기기
유압 실린더
CHA 타이로드형 유압 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/hydraulic_equipment/hydraulic_cylinders/cha/accessories/cha_bracketpin.prj},{NB=AC-C1-63_CHA},{BORE=63},{A=102},{B=92},{C=16},{D=4},{E=5.0},{FW=Polished round 16SPCC},{CP=ø4 x 22l SWRM},{ACT=ø63 clevis type},{FONT=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
실린더 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
FW
사용할 평와셔
ⁿ/ₐ
CP
사용할 분할핀
ⁿ/ₐ
ACT
적용할실린더 형식
ⁿ/ₐ
ORDER
주문품번
ⁿ/ₐ
AC-C1-40
40
80
70
12
3
5.0
환형연마 12SPCC
ø3 x 18l SWRM
ø40클레비스형
AC-C1-40
AC-C1-50
50
94
84
14
4
5.0
환형연마 14SPCC
ø4 x 22l SWRM
ø50클레비스형
AC-C1-50
AC-C1-63
63
102
92
16
4
5.0
환형연마 16SPCC
ø4 x 22l SWRM
ø63클레비스형
AC-C1-63
AC-C1-80
80
123
113
18
5
5.0
환형연마 18SPCC
ø5 x 28l SWRM
ø80클레비스형
AC-C1-80
AC-C1-100
100
147
132
20
5
7.5
환형연마 20SPCC
ø5 x 38l SWRM
ø100클레비스형
AC-C1-100
AC-C1-125
125
169
154
22
5
7.5
환형연마 22SPCC
ø5 x 35l SWRM
ø125클레비스형
AC-C1-125
AC-C1-160
160
205
190
25
5
7.5
환형연마 24SPCC
ø5 x 35l SWRM
ø160클레비스형
AC-C1-160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성