10 AS 2 1FS A - Speed Controller With Compact Indicator/Elbow Type
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/10_as_2_1fs_a.prj},{NB=10-AS2201FS-02-23A},{GUI=10-AS22*1FS-02-23*A},{CONTROL=0},{THREAD=},{HEXAGON=},{SEAL=},{OMSC=},{D=3.2},{T=1/4},{D1=7.2},{D3=15.0},{D4=16.6},{L1=20.9},{L111=20.9},{L21=30.0},{L22=30.3},{L3=22.60},{L33=22.55},{L4UL=43.3},{L4L=41.8},{AUL=37.8},{AL=36.3},{M=13.3},{MASS1=20},{MASS2=21},{NUMBER=14},{PORT=02},{OD=23},{YH1=5.40},{YH2=2.60},{YH3=10.4},{YH6=0.0},{YH7=0.00},{YH77=0.0},{ZW1=18.7},{ZW3=16.6},{ZW4=15.0},{ZW2=16.7},{ZW5=7.00},{ZW6=0},{ZW7=0},{ZW77=0.0},{ZH1=1.5},{ZH2=0.9},{ZH3=0.0},{ZH4=0.0},{ZH44=0},{YW1=6.7},{YW2=3.90},{YW3=7.15},{YW4=0.00},{YW5=0.0},{TL=10.5},{CY1=0.0},{CY2=30},{CZ1=0.0},{CZ2=1.50},{CY3=0.00},{CZ3=0.0},{B=2},{X2=0.00},{NUMBER2=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4UL
[mm]
L4L
[mm]
AUL
[mm]
AL
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
10-AS1201FS-M5E-02A
10-AS12*1FS-M5*-02A
2.0
M5x0.8
8.0
5.8
11.0
9.0
15.8
20.6
16.90
32.2
31.1
29.2
28.1
11.9
6
10-AS1201FS-U10/32E-02A
10-AS12*1FS-U10/32*-02A
2.0
10/32UNF
8.0
5.8
11.0
9.0
15.8
20.6
16.90
32.2
31.1
29.2
28.1
11.9
6
10-AS1201FS-M5E-23A
10-AS12*1FS-M5*-23A
3.2
M5x0.8
8.0
7.2
11.0
9.0
17.2
22.0
16.90
32.2
31.1
29.2
28.1
13.0
6
10-AS1201FS-U10/32E-23A
10-AS12*1FS-U10/32*-23A
3.2
10/32UNF
8.0
7.2
11.0
9.0
17.2
22.0
16.90
32.2
31.1
29.2
28.1
13.0
6
10-AS1201FS-M5E-04A
10-AS12*1FS-M5*-04A
4.0
M5x0.8
8.0
8.2
11.0
9.0
17.2
22.0
16.90
32.2
31.1
29.2
28.1
13.0
6
10-AS1201FS-U10/32E-04A
10-AS12*1FS-U10/32*-04A
4.0
10/32UNF
8.0
8.2
11.0
9.0
17.2
22.0
16.90
32.2
31.1
29.2
28.1
13.0
6
10-AS1201FS-M5E-06A
10-AS12*1FS-M5*-06A
6.0
M5x0.8
8.0
10.4
11.0
9.0
18.6
23.4
16.50
32.2
31.1
29.2
28.1
13.0
7
10-AS1201FS-U10/32E-06A
10-AS12*1FS-U10/32*-06A
6.0
10/32UNF
8.0
10.4
11.0
9.0
18.6
23.4
16.50
32.2
31.1
29.2
28.1
13.0
7
10-AS2201FS-01-23A
10-AS22*1FS-01-23*A
3.2
1/8
13.0
7.2
14.0
12.6
19.1
26.1
19.10
36.6
35.1
33.5
32.0
13.0
10
10-AS2201FS-01-04A
10-AS22*1FS-01-04*A
4.0
1/8
13.0
8.2
14.0
12.6
19.1
26.1
19.10
36.6
35.1
33.5
32.0
13.0
10
10-AS2201FS-01-06A
10-AS22*1FS-01-06*A
6.0
1/8
13.0
10.4
14.0
12.6
19.1
26.1
19.10
36.6
35.1
33.5
32.0
13.0
11
10-AS2201FS-01-08A
10-AS22*1FS-01-08*A
8.0
1/8
13.0
13.2
14.0
12.6
22.4
29.4
19.10
36.6
35.1
33.5
32.0
14.2
12
10-AS2201FS-01-10A
10-AS22*1FS-01-10*A
10.0
1/8
13.0
15.9
14.0
12.6
25.3
32.3
19.10
36.6
35.1
33.5
32.0
15.6
13
10-AS2201FS-02-23A
10-AS22*1FS-02-23*A
3.2
1/4
17.0
7.2
15.0
16.6
20.9
30.0
22.60
43.3
41.8
37.8
36.3
13.3
20
10-AS2201FS-02-04A
10-AS22*1FS-02-04*A
4.0
1/4
17.0
8.2
15.0
16.6
20.9
30.0
22.60
43.3
41.8
37.8
36.3
13.3
20
10-AS2201FS-02-06A
10-AS22*1FS-02-06*A
6.0
1/4
17.0
10.4
15.0
16.6
23.4
32.5
22.60
43.3
41.8
37.8
36.3
13.3
20
10-AS2201FS-02-08A
10-AS22*1FS-02-08*A
8.0
1/4
17.0
13.2
15.0
16.6
23.9
33.0
22.60
43.3
41.8
37.8
36.3
14.2
21
10-AS2201FS-02-10A
10-AS22*1FS-02-10*A
10.0
1/4
17.0
15.9
15.0
16.6
26.9
36.0
22.60
43.3
41.8
37.8
36.3
15.6
22
10-AS3201FS-02-06A
10-AS32*1FS-02-06*A
6.0
1/4
19.0
10.4
17.7
19.0
21.8
32.1
36.40
57.3
55.8
52.1
50.6
13.3
44
10-AS3201FS-02-08A
10-AS32*1FS-02-08*A
8.0
1/4
19.0
13.2
17.7
19.0
22.7
33.0
36.40
57.3
55.8
52.1
50.6
14.2
44
10-AS3201FS-02-10A
10-AS32*1FS-02-10*A
10.0
1/4
19.0
15.9
17.7
19.0
26.7
37.0
35.70
57.3
55.8
52.1
50.6
15.6
35
10-AS3201FS-02-12A
10-AS32*1FS-02-12*A
12.0
1/4
19.0
18.5
17.7
19.0
29.7
40.0
34.50
57.3
55.8
52.1
50.6
17.0
47
10-AS3201FS-03-06A
10-AS32*1FS-03-06*A
6.0
3/8
19.0
10.4
17.7
19.0
21.8
32.1
28.70
49.6
48.1
44.4
42.9
13.3
35
10-AS3201FS-03-08A
10-AS32*1FS-03-08*A
8.0
3/8
19.0
13.2
17.7
19.0
22.7
33.0
28.70
49.6
48.1
44.4
42.9
14.2
35
10-AS3201FS-03-10A
10-AS32*1FS-03-10*A
10.0
3/8
19.0
15.9
17.7
19.0
26.7
37.0
28.00
49.6
48.1
44.4
42.9
15.6
26
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성