NT - 로드선단너트
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CG1 에어 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg1/accesories/rod_nt-cg1.prj},{NB=NT-G04-25A-CG1},{ORDERNO=NT-G04},{BORE=40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{SD=M14x1.5},{DN=14},{DP=1.50},{H1=8},{B1=19},{C=21.9},{D=18.0},{D3=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
튜브내경
[mm]
COM
코멘트
ⁿ/ₐ
SD
d
[mm]
H1
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
NT-02
NT-02
20
Please be sure to refer t...
M8x1.25
5
13
15.0
12.5
NT-03
NT-03
25,32
Please be sure to refer t...
M10x1.25
6
17
19.6
16.5
NT-G04
NT-G04
40
Please be sure to refer t...
M14x1.5
8
19
21.9
18.0
NT-05
NT-05
50,63
Please be sure to refer t...
M18x1.5
11
27
31.2
26.0
NT-08
NT-08
80
Please be sure to refer t...
M22x1.5
13
32
37.0
31.0
NT-10
NT-10
100
Please be sure to refer t...
M26x1.5
16
41
47.3
39.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성