AS 2 1F-A - Speed Controller with One-touch Fittings Elbow Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_2_1f-a.prj},{NB=AS2201F-02-03A},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F-02-03},{CONTROL=0},{SEAL=},{D=3.9},{T=1/4},{TN=13.157},{H=17.0},{D1=8.2},{D2=8.2},{D3=12.6},{L1=20.9},{L2=30.0},{L3=22.6},{L4=36.6},{L4A=35.0},{A=31.1},{A2=29.5},{M=13.3},{WEIGHT=18},{R=10.5},{AA=2.15},{AB=6.1},{AC=9.45},{AD=10.4},{AE=16.6},{AF=2.6},{AG=16.7},{AH=5.4},{AI=15.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL1
ⁿ/ₐ
MODEL2
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
TN
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
Unlock
[mm]
L4A
Lock
[mm]
A
Unlock
[mm]
A2
Lock
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
AS1201F-M5-01A
AS12
1F-M5-01
3.1
M5x0.8
5.000
9.0
5.8
4.6
9.0
15.8
20.6
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
11.9
5
AS1201F-M5-02A
AS12
1F-M5-02
2.0
M5x0.8
5.000
9.0
5.8
4.6
9.0
15.8
20.6
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
11.9
5
AS1201F-U10/32-01A
AS12
1F-U10/32-01
3.1
10/32UNF
5.000
9.0
5.8
4.6
9.0
15.8
20.6
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
11.9
5
AS1201F-U10/32-02A
AS12
1F-U10/32-02
2.0
10/32UNF
5.000
9.0
5.8
4.6
9.0
15.8
20.6
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
11.9
5
AS1201F-M5-03A
AS12
1F-M5-03
3.9
M5x0.8
5.000
9.0
7.2
5.2
9.0
17.2
22.0
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-M5-23A
AS12
1F-M5-23
3.2
M5x0.8
5.000
9.0
7.2
5.2
9.0
17.2
22.0
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-U10/32-03A
AS12
1F-U10/32-03
3.9
10/32UNF
5.000
9.0
7.2
5.2
9.0
17.2
22.0
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-U10/32-23A
AS12
1F-U10/32-23
3.2
10/32UNF
5.000
9.0
7.2
5.2
9.0
17.2
22.0
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-M5-04A
AS12
1F-M5-04
4.0
M5x0.8
5.000
9.0
8.2
6.1
9.0
17.2
22.0
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-U10/32-04A
AS12
1F-U10/32-04
4.0
10/32UNF
5.000
9.0
8.2
6.1
9.0
17.2
22.0
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-M5-06A
AS12
1F-M5-06
6.0
M5x0.8
5.000
9.0
10.4
7.9
9.0
18.6
23.4
16.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1201F-M5-07A
AS12
1F-M5-07
6.3
M5x0.8
5.000
9.0
8.2
6.5
9.0
17.2
22.0
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS1201F-U10/32-06A
AS12
1F-U10/32-06
6.0
10/32UNF
5.000
9.0
10.4
7.9
9.0
18.6
23.4
16.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1201F-U10/32-07A
AS12
1F-U10/32-07
6.3
10/32UNF
5.000
9.0
8.2
6.5
9.0
17.2
22.0
16.9
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
5
AS2201F-01-23A
AS22
1F-01-23
3.2
1/8
9.728
13.0
7.2
6.4
11.6
19.1
26.1
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
AS2201F-01-01A
AS22
1F-01-01
3.1
1/8
9.728
13.0
7.2
6.4
11.6
19.1
26.1
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
AS2201F-N01-23A
AS22
1F-N01-23
3.2
1/8
9.728
12.7
7.2
6.4
11.6
19.1
26.0
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
AS2201F-N01-01A
AS22
1F-N01-01
3.1
1/8
9.728
12.7
7.2
6.4
11.6
19.1
26.0
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
AS2201F-01-03A
AS22
1F-01-03
3.9
1/8
9.728
13.0
8.2
7.2
11.6
19.1
26.1
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
AS2201F-01-04A
AS22
1F-01-04
4.0
1/8
9.728
13.0
8.2
7.2
11.6
19.1
26.1
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
AS2201F-N01-03A
AS22
1F-N01-03
3.9
1/8
9.728
12.7
8.2
7.2
11.6
19.1
26.0
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
AS2201F-N01-04A
AS22
1F-N01-04
4.0
1/8
9.728
12.7
8.2
7.2
11.6
19.1
26.0
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
AS2201F-01-06A
AS22
1F-01-06
6.0
1/8
9.728
13.0
10.4
8.1
11.6
19.1
26.1
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2201F-01-07A
AS22
1F-01-07
6.3
1/8
9.728
13.0
10.4
8.1
11.6
19.1
26.1
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2201F-N01-06A
AS22
1F-N01-06
6.0
1/8
9.728
12.7
10.4
8.1
11.6
19.1
26.0
19.1
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
9
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성