AS 3 1F-U-A - Speed Controller With Uni One Touch Fitting/Universal Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-1F-A Speed Controller With One Touch Fitting / Push-lock Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-1f-a/as_3_1f-u-a.prj},{NB=AS4301F-U04-10},{IDNR=},{MODEL=AS43x1F-U04-10A},{TYPE=Metric},{SIZE=1/2},{SIZE2=4},{PORT=uni 1/2},{PORT2=04},{TUBE=ø10},{TUBE2=10},{CONTROL=0},{D=10.00},{T=1/2},{TN=20.955},{H=24.0},{D1=15.9},{D2=17.4},{D3=18.8},{L1=25.6},{L2=46.4},{L3=26.1},{L4=61.2},{L5U=50.8},{L5L=49.2},{AU=42.2},{AL=40.6},{M=15.6},{WEIGHT=54},{AA=14.1},{AB=9.5},{AC=7.6},{AD=6.0},{AE=24.0},{AF=6.5},{AG=13.1},{AH=13.8},{AH1=0},{XA=21.4},{XB=23.3},{XC=9.6},{XD=0.7},{XE=6.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Body size
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
TUBE
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5U
Unlocked
[mm]
L5L
Locked
[mm]
AU
Unlocked
[mm]
AL
Locked
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
AS2301F-U01-23
Metric
1/8, 1/4
uni 1/8
ø3.2
3.20
1/8
13.0
7.2
9.6
12.0
13.3
24.0
17.5
36.0
30.6
29.2
25.8
24.4
13.3
9
AS2301F-U01-04
Metric
1/8, 1/4
uni 1/8
ø4
4.00
1/8
13.0
8.2
9.6
12.0
13.9
25.1
17.5
36.0
30.6
29.2
25.8
24.4
13.3
9
AS2301F-U01-06
Metric
1/8, 1/4
uni 1/8
ø6
6.00
1/8
13.0
10.4
9.6
12.0
13.9
26.2
20.4
38.8
30.6
29.2
25.8
24.4
13.3
10
AS2301F-U01-08
Metric
1/8, 1/4
uni 1/8
ø8
8.00
1/8
13.0
13.2
10.2
12.0
16.4
30.1
21.5
40.0
30.6
29.2
25.8
24.4
14.2
11
AS2301F-U02-04
Metric
1/8, 1/4
uni 1/4
ø4
4.00
1/4
17.0
8.2
12.9
13.0
16.5
29.9
17.5
40.1
36.6
35.0
30.2
28.6
13.3
18
AS2301F-U02-06
Metric
1/8, 1/4
uni 1/4
ø6
6.00
1/4
17.0
11.2
12.9
13.0
19.0
33.8
21.4
43.9
36.6
35.0
30.2
28.6
13.3
18
AS2301F-U02-08
Metric
1/8, 1/4
uni 1/4
ø8
8.00
1/4
17.0
13.2
12.9
13.0
19.0
34.9
23.5
46.0
36.6
35.0
30.2
28.6
14.2
19
AS2301F-U02-10
Metric
1/8, 1/4
uni 1/4
ø10
10.00
1/4
17.0
15.9
12.9
13.0
20.9
38.1
24.7
47.3
36.6
35.0
30.2
28.6
15.6
20
AS3301F-U02-06
Metric
3/8
uni 1/4
ø6
6.00
1/4
19.0
11.2
12.9
16.6
20.2
36.0
21.4
57.8
50.0
48.4
43.6
42.0
13.3
31
AS3301F-U02-08
Metric
3/8
uni 1/4
ø8
8.00
1/4
19.0
13.2
12.9
16.6
20.2
37.1
23.5
59.9
50.0
48.4
43.6
42.0
14.2
31
AS3301F-U02-10
Metric
3/8
uni 1/4
ø10
10.00
1/4
19.0
15.9
17.4
16.6
23.0
41.2
26.1
62.5
50.0
48.4
43.6
42.0
15.6
32
AS3301F-U02-12
Metric
3/8
uni 1/4
ø12
12.00
1/4
19.0
18.5
17.4
16.6
23.0
42.5
28.3
64.7
50.0
48.4
43.6
42.0
17.0
34
AS3301F-U03-06
Metric
3/8
uni 3/8
ø6
6.00
3/8
19.0
11.2
12.9
16.6
20.2
36.0
21.4
50.1
42.3
40.7
35.9
34.3
13.3
31
AS3301F-U03-08
Metric
3/8
uni 3/8
ø8
8.00
3/8
19.0
13.2
12.9
16.6
20.2
37.1
23.5
52.2
42.3
40.7
35.9
34.3
14.2
31
AS3301F-U03-10
Metric
3/8
uni 3/8
ø10
10.00
3/8
19.0
15.9
17.4
16.6
23.0
41.2
26.1
54.8
42.3
40.7
35.9
34.3
15.6
32
AS3301F-U03-12
Metric
3/8
uni 3/8
ø12
12.00
3/8
19.0
18.5
17.4
16.6
23.0
42.5
28.3
57.0
42.3
40.7
35.9
34.3
17.0
34
AS4301F-U04-10
Metric
1/2
uni 1/2
ø10
10.00
1/2
24.0
15.9
17.4
18.8
25.6
46.4
26.1
61.2
50.8
49.2
42.2
40.6
15.6
54
AS4301F-U04-12
Metric
1/2
uni 1/2
ø12
12.00
1/2
24.0
18.5
21.0
18.8
26.2
48.3
28.3
63.4
50.8
49.2
42.2
40.6
17.0
56
AS2301F-U01-01
Inch
1/8, 1/4
uni 1/8
ø1/8
3.17
1/8
13.0
7.2
9.6
12.0
13.3
24.0
17.5
36.0
30.6
29.2
25.8
24.4
13.3
9
AS2301F-U01-03
Inch
1/8, 1/4
uni 1/8
ø5/32
3.97
1/8
13.0
8.2
9.6
12.0
13.9
25.1
17.5
36.0
30.6
29.2
25.8
24.4
13.3
9
AS2301F-U01-07
Inch
1/8, 1/4
uni 1/8
ø1/4
6.35
1/8
13.0
11.2
10.2
12.0
16.4
29.1
20.2
38.7
30.6
29.2
25.8
24.4
13.3
10
AS2301F-U01-09
Inch
1/8, 1/4
uni 1/8
ø5/16
7.94
1/8
13.0
13.2
10.2
12.0
16.4
30.1
21.5
40.0
30.6
29.2
25.8
24.4
14.2
11
AS2301F-U02-03
Inch
1/8, 1/4
uni 1/4
ø5/32
3.97
1/4
17.0
8.2
12.9
13.0
16.5
29.9
17.5
40.1
36.6
35.0
30.2
28.6
13.3
17
AS2301F-U02-07
Inch
1/8, 1/4
uni 1/4
ø1/4
6.35
1/4
17.0
11.2
12.9
13.0
19.0
33.8
21.4
43.9
36.6
35.0
30.2
28.6
13.3
19
AS2301F-U02-09
Inch
1/8, 1/4
uni 1/4
ø5/16
7.94
1/4
17.0
13.2
12.9
13.0
19.0
34.9
23.5
46.0
36.6
35.0
30.2
28.6
14.2
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성