D - Rear double clevis D
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CP95 ISO Cylinder Double Acting
Mounting Brackets
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp95/mounting_brackets/d.prj},{NB=D5050},{IDNR=},{BORE=50},{E1=64},{EW=32},{TG1=46.5},{FL=27},{I1=5},{L=15},{I2=6.5},{D1=40},{CD=12},{MR=12.0},{D2=9.0},{R1=8.5},{E2=64},{UB=60},{CB=32},{EB=80},{MF=12},{NR=5050},{DE=65},{RT=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
for cylinder bore size
[mm]
EW
[mm]
TG1
[mm]
FL
[mm]
I1
[mm]
L
[mm]
I2
[mm]
D1
D H11
[mm]
CD
CD H9
[mm]
MR
[mm]
D2
[mm]
R1
[mm]
E2
[mm]
UB
[mm]
CB
[mm]
EB
[mm]
ORDER
ⁿ/ₐ
D5032
32
26
32.5
22
5
12
5.5
30
10
9.5
6.6
6.5
48
45
26
65
D5032
D5040
40
28
38.0
25
5
15
5.5
35
12
12.0
6.6
6.5
56
52
28
75
D5040
D5050
50
32
46.5
27
5
15
6.5
40
12
12.0
9.0
8.5
64
60
32
80
D5050
D5063
63
40
56.5
32
5
20
6.5
45
16
16.0
9.0
8.5
75
70
40
90
D5063
D5080
80
50
72.0
36
5
20
10.0
45
16
16.0
11.0
11.0
95
90
50
110
D5080
D5100
100
60
89.0
41
5
25
10.0
55
20
20.0
12.0
12.0
115
110
60
140
D5100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성