RHC-XC93 (Assembly) - High Power CylinderCylinder / With greater water resistance (Scraper) + stable lubrication function (Lub-retainer)
SMC
bp2_specialty_cylinder
RHC High Power Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/rhc/rhc-xc93_assy.prj},{NB=RHCB32-250-XC93 (0)},{BORE=32},{EF=19.5},{A=22},{B=44},{C=51.5},{D=12},{E1=18.0},{EA=0},{F=21.0},{FA=0},{FB=0},{FD=7},{FT=9},{FW=50},{FX=55},{FY=33},{FZ=72},{GA=55.0},{GB=51.5},{H=51.0},{H2=9},{I=38},{J1=0},{JN=0},{JK=0.00},{JC=36},{JD=28.5},{K=3},{LD=7},{LH=30},{LS=241.0},{LT=7.0},{LX=45},{LY=53.0},{LZ=60},{M=0.0},{MN=10},{MK=8.16},{N=27},{NA=38},{NB1=43.9},{NC=4.5},{NE=43.5},{NN1=30},{NNK=25.71},{PN=16.66},{PK=14.95},{S=195.0},{WH1=8.8},{WH2=0},{WH3=0.00},{WH4=0.0},{WH5=0.0},{X=23},{Y=9},{ZZ=265},{ZZ1=278},{AA=6.7},{AB=12},{AC=18.6},{AD=3.2},{AE=23},{AF=35.73},{AG=7.0},{AH=0.0},{AI=0},{AJ=0.00},{AK=0},{A1=15},{MOUNTING=B},{STROKE=250},{POS=0},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{NUT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
EF
Effective thread length
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FD
[mm]
FT
[mm]
FW
[mm]
FX
[mm]
FY
[mm]
FZ
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
JC
[mm]
JD
[mm]
K
[mm]
LD
[mm]
LH
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
LY
[mm]
LZ
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
NB1
[mm]
NC
[mm]
NE
[mm]
NN
[mm]
P
ⁿ/ₐ
S
[mm]
WH
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
ZZ
[mm]
ZZ1
[mm]
RHCB32-250-XC93 (0)
32
19.5
22
44
51.5
12
18
0
21.0
0
0
7
9
50
55
33
72
55.0
51.5
51.0
9
38
0
36
28.5
3
7
30
241.0
7.0
45
53.0
60
0.0
M10 x 1.25
27
38
43.9
4.5
43.5
M30 x 1.5
Rc 3/8
195.0
5.8 to 8.8
23
9
265
278
RHCB40-250-XC93 (0)
40
21.0
24
53
61.5
16
20.5
0
22.5
0
0
9
9
60
66
36
84
56.0
51.5
54.5
11
47
0
32
23.0
3
9
35
251.5
7.0
55
60.0
75
0.0
M14 x 1.5
30
41
51.0
4.5
52.5
M33 x 2.0
Rc 3/8
201.5
6.8 to 11.3
25
11
277
292
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성