피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS SPOT DALI M - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Ceiling mounted lights
Powered by
CAD모델 선택
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/ceiling_mounted_lights/numinos_spot_dali_m.prj},{NB=1004492(300)},{ON=1004492},{RT=1},{WR=5},{RAS=500},{CUI=0.5},{WEWA=20},{INCU=35},{ICTIM=2},{OLOLM=1880},{VTRD=90},{LTH=50000},{PRLE=18.5},{PRWI=16.5},{PRHE=8.5},{PRDI=8.5},{PALE=33},{PAWI=17},{PAHE=12.0},{CAHE=2.9},{CADI=10.3},{NEWE=0.890},{BRWE=1.190},{VAWAT=20.100},{VALUPW=94.0000},{MWGISM=2.5},{EAN=4024163246422},{AKSCODE=0101020101},{CATEGORY=Indoor Deckenaufbauleuchte LED},{PN=NUMINOS M},{TITLE=TITLE1004492},{LONGTEXT=LT1004492},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{INDE=LED-Treiber inkl,},{INAC=Befestigungsmaterial inkl,},{ACSKU=1006168},{ACEAN=4024163262521},{COLOR1=schwarz},{COLOR2=schwarz},{MAT1=Aluminium},{MAT2=Kunststoff},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
RT
Eingetragene Marke
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
INDE
Betriebsgerät inklusive
ⁿ/ₐ
INAC
Zubehör inklusive
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RV
Nennspannung
[mA/V]
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
WEWA
Gewichtete Wattage
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
INCU
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
[ms]
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
VTRD
Vertikaler Neigungsbereich in Grad
ⁿ/ₐ
LTH
Lebensdauer in Stunden
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CAHE
Baldachin Höhe
[cm]
CADI
Baldachin Durchmesser
[cm]
CAFO
Baldachin Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
LIDI
Lichtverteilung
ⁿ/ₐ
DIMM
Dimmbar
ⁿ/ₐ
DIMT
Dimmtechnologie
ⁿ/ₐ
LIEX
Lichtaustritt
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
ⁿ/ₐ
VOL
Stromspannung
ⁿ/ₐ
UTFRE
Nutzfrequenz
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
PRPEROUPA
Produkte pro Umverpackung
ⁿ/ₐ
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
[sq mm]
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1004482
1004482
4024163246323
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1925
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
1925
96.2500
2700
90
24
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004483
1004483
4024163246330
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1935
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
1935
96.7500
2700
90
36
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
12
2.5
Nein
1004484
1004484
4024163246347
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1885
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
-
1
DALI
Aufbau
Decke
20.100
1885
94.2500
2700
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004486
1004486
4024163246361
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1925
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
12
17.0
2.9
10.3
round
0.780
0.835
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
1925
96.2500
2700
90
24
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004487
1004487
4024163246378
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1935
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
12
16.5
2.9
10.3
round
0.871
1.203
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
1935
96.7500
2700
90
36
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6534
6534
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004488
1004488
4024163246385
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1885
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
-
1
DALI
Aufbau
Decke
20.100
1885
94.2500
2700
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004490
1004490
4024163246408
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1955
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
1955
97.7500
3000
90
24
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004491
1004491
4024163246415
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1970
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
1970
98.5000
3000
90
36
13
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
12
2.5
Nein
1004492
1004492
4024163246422
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1880
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
1880
94.0000
3000
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
12
2.5
Nein
1004494
1004494
4024163246446
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1955
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
1955
97.7500
3000
90
24
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004495
1004495
4024163246453
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1970
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
1970
98.5000
3000
90
36
13
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004496
1004496
4024163246460
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1880
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
1880
94.0000
3000
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004498
1004498
4024163246484
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
2125
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.980
1.190
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
2125
106.2500
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004499
1004499
4024163246491
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
2120
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
12
17.0
2.9
10.3
round
0.780
0.835
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
2120
106.0000
4000
90
36
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004500
1004500
4024163246507
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
2060
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
-
1
DALI
Aufbau
Decke
20.100
2060
103.0000
4000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004502
1004502
4024163246521
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
2125
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
12
17.0
2.9
10.3
round
0.780
0.835
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
2125
106.2500
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
1004503
1004503
4024163246538
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
2120
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
20.100
2120
106.0000
4000
90
36
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
12
2.5
Nein
1004504
1004504
4024163246545
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS M
NUMINOS® SPOT DALI M, Ind...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006168
4024163262521
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
2060
90
50000
18.5
16.5
8.5
8.5
33
17
12.0
2.9
10.3
round
0.890
1.190
I
-
1
DALI
Aufbau
Decke
20.100
2060
103.0000
4000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6732
6732
SUB_MOD_20_WATT
0
2.5
Nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성