카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SAE HFS - HFS fabric-reinforced seals
SKF
Seals
Power transmission seals
Radial shaft seals
Powered by
CAD모델 선택
{skf/seals/power_transmission_seals/radial_shaft_seals/sae_hfs.prj},{NB=SKF_440X480X20 HFS R},{DESIGNATION=440X480X20 HFS R},{DN=HFS},{LM=Nitrile rubber (NBR)},{DD1=440.000},{D=480.000},{B=20.000},{PD=0.05}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DN
Design
ⁿ/ₐ
LM
Lip Material
ⁿ/ₐ
DD1
d1 - Shaft diameter
[mm]
D
D - Housing bore diameter
[mm]
B
B - Housing bore depth
[mm]
PD
Pressure differential
ⁿ/ₐ
SKF_180X210X15 HFS R
180X210X15 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
180.000
210.000
15.000
0.05
SKF_240X270X15 HFS R
240X270X15 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
240.000
270.000
15.000
0.05
SKF_190X220X15 HFS R
190X220X15 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
190.000
220.000
15.000
0.05
SKF_360X400X20 HFS R
360X400X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
360.000
400.000
20.000
0.05
SKF_250X280X15 HFS R
250X280X15 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
250.000
280.000
15.000
0.05
SKF_420X460X20 HFS R
420X460X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
420.000
460.000
20.000
0.05
SKF_480X520X20 HFS R
480X520X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
480.000
520.000
20.000
0.05
SKF_300X340X20 HFS R
300X340X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
300.000
340.000
20.000
0.05
SKF_200X230X15 HFS R
200X230X15 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
200.000
230.000
15.000
0.05
SKF_380X420X20 HFS R
380X420X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
380.000
420.000
20.000
0.05
SKF_440X480X20 HFS R
440X480X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
440.000
480.000
20.000
0.05
SKF_210X240X15 HFS R
210X240X15 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
210.000
240.000
15.000
0.05
SKF_260X300X20 HFS R
260X300X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
260.000
300.000
20.000
0.05
SKF_320X360X20 HFS R
320X360X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
320.000
360.000
20.000
0.05
SKF_500X540X20 HFS R
500X540X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
500.000
540.000
20.000
0.05
SKF_220X250X15 HFS R
220X250X15 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
220.000
250.000
15.000
0.05
SKF_160X190X15 HFS R
160X190X15 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
160.000
190.000
15.000
0.05
SKF_170X200X15 HFS R
170X200X15 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
170.000
200.000
15.000
0.05
SKF_230X260X15 HFS R
230X260X15 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
230.000
260.000
15.000
0.05
SKF_400X440X20 HFS R
400X440X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
400.000
440.000
20.000
0.05
SKF_280X320X20 HFS R
280X320X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
280.000
320.000
20.000
0.05
SKF_460X500X20 HFS R
460X500X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
460.000
500.000
20.000
0.05
SKF_340X380X20 HFS R
340X380X20 HFS R
HFS
Nitrile rubber (NBR)
340.000
380.000
20.000
0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성