카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BBY 501 601 - Y-bearings, with grub screws, for high temperature applications
SKF
Bearings units and housings
Engineered products
High temperature bearings and bearing units
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/engineered_products/high_temperature_bearings_and_bearing_units/bby_501_601.prj},{NB=SKF_YAR 205-100-2F/VA201},{DESIGNATION=YAR 205-100-2F/VA201},{DD=25.4000},{D=52.000},{B=34.100},{C=15.000},{DD1=33.740},{B4=5.0000},{SS1=19.8000},{R12=0.600},{PITCH=39.040},{DW=7.938},{LOAD1=14},{LOAD2=7.800},{SPEED2=110},{T=250},{Z=9.000},{II=1.000},{MASS=0.190},{G2=1/4-28 UNF},{N=3.175},{RTTGS=4.000},{POPULAR=},{LHD=1.700},{LHC=4.350},{SUPPRESS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
B
B - Width inner ring
[mm]
C
C - Width outer ring
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
SPEED2
Limiting speed
[r/min]
T
Limiting Temperature
[°C]
LHD
Lubrication hole Diameter
ⁿ/ₐ
LHC
Lubrication hole distance to center
ⁿ/ₐ
SKF_YAR 207-107-2F/VA201
YAR 207-107-2F/VA201
36.5120
72.000
42.900
19.000
25.5
15.300
80
250
1.700
5.750
SKF_YAR 204-2F/VA201
YAR 204-2F/VA201
20.0000
47.000
31.000
14.000
12.7
6.550
130
250
1.700
4.300
SKF_YAR 212-207-2F/VA201
YAR 212-207-2F/VA201
61.9130
110.000
65.100
26.000
52.7
36.000
50
250
1.700
7.650
SKF_YAR 210-2F/VA201
YAR 210-2F/VA201
50.0000
90.000
51.600
22.000
35.1
23.200
60
1.700
6.350
SKF_YAR 206-2F/VA201
YAR 206-2F/VA201
30.0000
62.000
38.100
18.000
19.5
11.200
90
250
1.700
5.100
SKF_YAR 207-2F/VA228
YAR 207-2F/VA228
35.0000
72.000
42.900
19.000
25.5
15.300
160
350
1.700
5.750
SKF_YAR 205-2F/VA228
YAR 205-2F/VA228
25.0000
52.000
34.100
15.000
14
7.800
230
350
1.700
4.350
SKF_YAR 204-2F/VA228
YAR 204-2F/VA228
20.0000
47.000
31.000
14.000
12.7
6.550
260
350
1.700
4.300
SKF_YAR 207-2F/VA201
YAR 207-2F/VA201
35.0000
72.000
42.900
19.000
25.5
15.300
80
250
1.700
5.750
SKF_YAR 205-2F/VA201
YAR 205-2F/VA201
25.0000
52.000
34.100
15.000
14
7.800
110
250
1.700
4.350
SKF_YAR 209-2F/VA228
YAR 209-2F/VA228
45.0000
85.000
49.200
22.000
33.2
21.600
130
1.700
6.150
SKF_YAR 206-2F/VA228
YAR 206-2F/VA228
30.0000
62.000
38.100
18.000
19.5
11.200
190
350
1.700
5.100
SKF_YAR 212-2F/VA228
YAR 212-2F/VA228
60.0000
110.000
65.100
26.000
52.7
36.000
100
350
1.700
7.650
SKF_YAR 207-104-2F/VA228
YAR 207-104-2F/VA228
31.7500
72.000
42.900
19.000
25.5
15.300
160
350
1.700
5.750
SKF_YAR 207-107-2F/VA228
YAR 207-107-2F/VA228
36.5120
72.000
42.900
19.000
25.5
15.300
160
350
1.700
5.750
SKF_YAR 211-2F/VA228
YAR 211-2F/VA228
55.0000
100.000
55.600
25.000
43.6
29.000
110
350
1.700
7.000
SKF_YAR 210-2F/VA228
YAR 210-2F/VA228
50.0000
90.000
51.600
22.000
35.1
23.200
120
1.700
6.350
SKF_YAR 208-2F/VA201
YAR 208-2F/VA201
40.0000
80.000
49.200
21.000
30.7
19.000
70
250
1.700
6.150
SKF_YAR 212-2F/VA201
YAR 212-2F/VA201
60.0000
110.000
65.100
26.000
52.7
36.000
50
250
1.700
7.650
SKF_YAR 205-100-2F/VA228
YAR 205-100-2F/VA228
25.4000
52.000
34.100
15.000
14
7.800
230
350
1.700
4.350
SKF_YAR 208-2F/VA228
YAR 208-2F/VA228
40.0000
80.000
49.200
21.000
30.7
19.000
150
350
1.700
6.150
SKF_YAR 209-2F/VA201
YAR 209-2F/VA201
45.0000
85.000
49.200
22.000
33.2
21.600
60
1.700
6.150
SKF_YAR 204-012-2F/VA201
YAR 204-012-2F/VA201
19.0500
47.000
31.000
14.000
12.7
6.550
130
250
1.700
4.300
SKF_YAR 205-100-2F/VA201
YAR 205-100-2F/VA201
25.4000
52.000
34.100
15.000
14
7.800
110
250
1.700
4.350
SKF_YAR 204-012-2F/VA228
YAR 204-012-2F/VA228
19.0500
47.000
31.000
14.000
12.7
6.550
260
350
1.700
4.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성