End Support WBD F 80 - End Support WBD F 80
Sikla
Simotec
siFramo 80
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/framo_80/wbd_f_80_asmtab.prj},{NB=117164(FLS=2 ANK=1 ANKT= KM=1 KMT= SP=0 HUB=0 BG=1 LODLEVEL=400)},{TYP=WBD-P F 80-121/160},{LODLEVEL=400},{G=8.7},{VERP=1},{ARTNR=117164},{E=max.},{L=202},{T=12},{T1=27},{H=30},{LG=M12},{AG=Prägung},{FB=121-160},{MG=320x260x12},{GR=20 x 14},{PLATTE=121},{AUSF=0.0},{CNSSORT=285},{BG=1},{FLS=2},{ANK=1},{ANKT=},{KM=1},{KMT=},{SP=0},{HUB=0},{VER=2},{PPATH=wbd_f_80/wbd_f_80_asmtpl.prj},{CNSSUBPART=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
VERP
Packing (piece)
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
E
e
[mm]
L
[mm]
T
t
[mm]
T1
t1
[mm]
H
[mm]
LG
Hole in the base plate for
ⁿ/ₐ
AG
Version base plate
ⁿ/ₐ
FB
For flange width
[mm]
MG
Dim. of base plate
[mm]
GR
Long holes base plate (b x l)
ⁿ/ₐ
PLATTE
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
192801
WBD F 80-80/120
5.2
1
192801
max.
202
12
-
30
M12
Flat
80-120
220x220x12
30 x 14
80
0.0
285
2
117164
WBD-P F 80-121/160
8.7
1
117164
max.
202
12
27
30
M12
Embossing
121-160
320x260x12
20 x 14
121
0.0
285
2
117165
WBD-P F 80-161/200
10.2
1
117165
max.
202
12
27
30
M16
Embossing
161-200
320x310x12
20 x 18
161
0.0
285
2
117166
WBD-P F 80-201/310
9.4
1
117166
max.
202
12
27
30
M16
Embossing
201-310
420x220x12
55 x 18
201
0.0
285
2
192849
WBD F 80-T
4.8
1
192849
max.
152
12
-
30
M12
Flat
80-120
220x220x12
30 x 14
80
1.0
285
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성