End Support WBD F 100 - End Support WBD F 100
Sikla
Simotec
siFramo 100
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/framo_100/wbd_f_100_asmtab.prj},{NB=117167 (BG=1 FLS=2 ANK=1 ANKT=0 KM=1 KMT=0 SP=0 HUB=0 LODLEVEL=400)},{TYP=WBD-P F 100 - 121/160},{LODLEVEL=400},{G=9.7},{VERP=1},{ARTNR=117167},{E=max.},{L=202},{T=12},{T1=27},{H=30},{AG=Prägung},{FB=121-160},{MG=320x260x12},{GR=20 x 14},{LG=M12},{VERS1=2},{VERS2=1234},{TIF=2},{CNSSORT=286},{BG=1},{FLS=2},{ANK=1},{ANKT=0},{KM=1},{KMT=0},{VER=2},{ANKBZ=12/15/35/110},{ANKVMZ=VMZ-A M12-25/125},{PPATH=assemblies/wbd_f_100_asmtpl.prj},{SP=0},{HUB=0},{CNSSUBPART=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
VERP
Packing (Piece)
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
E
e
[mm]
L
[mm]
T
t
[mm]
T1
t1
[mm]
H
Hmax
[mm]
AG
Version base plate
ⁿ/ₐ
FB
For flange width
[mm]
MG
Dim. of base plate
[mm]
GR
Long holes base plate (b x l)
ⁿ/ₐ
LG
Perforation of Mounting Platen for
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
113075
WBD F 100 - 80/120
6.1
1
113075
max.
202
12
-
30
Flach
80-120
220x220x12
30 x 14
M12
286
2
117167
WBD-P F 100 - 121/160
9.7
1
117167
max.
202
12
27
30
Prägung
121-160
320x260x12
20 x 14
M12
286
2
117168
WBD-P F 100 - 161/200
11.2
1
117168
max.
202
12
27
30
Prägung
161-200
320x310x12
20 x 18
M16
286
2
117169
WBD-P F 100 - 201/310
10.3
1
117169
max.
202
12
27
30
Prägung
201-310
420x220x12
55 x 18
M16
286
2
113079
WBD F 100-T
5.3
1
113079
max.
152
12
-
30
Flach
100-120
220x220x12
30 x 14
M12
286
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성