카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
DC220 - 2/2 WAY Dust Collecting Valve
SHAKO
2 Way Solenoid Valves
Other valve
DC
Powered by
CAD모델 선택
{shako/two_port_valve/other_valve/dc/dc220.prj},{NB=DC220-14-S1},{MODEL=DC220},{PS=14 : 1-1/2\"},{PS1=14},{V=S1},{CT=},{A=130},{B=90},{C=73},{D=32},{E=65},{R=47.803}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
DC220-06-S1
DC220
06 : 3/4"
78
65
43
22
65
DC220-08-S1
DC220
08 : 1"
92
80
52
37
65
DC220-14-S1
DC220
14 : 1-1/2"
130
90
73
32
65
DC220-20-S1
DC220
20 : 2"
186
145
103
46
73
DC220-24-S1
DC220
24 : 2-1/2"
186
145
103
46
73
DC220-30-S1
DC220
30 : 3"
228
170
125
55
73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성