카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
PU220AR - Direct Acting Solenoid Valve
SHAKO
2 Way Solenoid Valves
Direct type
PU220AR
Powered by
CAD모델 선택
{shako/two_port_valve/direct_type/pu220ar/pu220ar_asmtab.prj},{NB=PU220AR-01-S1(2)},{MODEL=PU220AR},{V=},{R=01: 1/8''},{R1=-01},{R2=9.728},{P=},{N=},{S1=-S1},{L=},{E1=},{TIMER=2},{A=22.0},{B=22.0},{C=72.0},{D=15.0},{E=11.0},{F=22.0},{G=7.5},{H=M4xP0.7xL6.5},{M=4},{LE=6.5},{PPATH=assembly/direct_acting_solenoid_valve_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
R
Bore Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
PU220AR-01-S1
PU220AR
01: 1/8''
22.0
22.0
72.0
15.0
11.0
22.0
7.5
M4xP0.7xL6.5
PU220AR-02-S1
PU220AR
02: 1/4''
25.4
35.0
75.0
18.0
17.5
25.4
12.7
M5xP0.8xL7.0
PU220AR-03-S1E4
PU220AR
03: 3/8''
30.0
55.0
79.0
18.0
27.5
25.0
11.0
M5xP0.8xL7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성