피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6340 - FN 2106 - blank - Washers for clamping devices
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 6340
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_6340/st/din_6340_bl_fn2106.prj},{NB=SFS FN 2106 344298 Scheibe DIN 6340 Stahl gehärtet blank 13},{ARTNR=344298},{WERKSTOFF=Stahl gehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=2106},{D=12.000},{DA=13.000},{DW=35.000},{H=5.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 2106 344295 Scheib...
344295
Stahl gehärtet
blank
200
2106
6.000
6.400
17.000
3.000
SFS FN 2106 344296 Scheib...
344296
Stahl gehärtet
blank
200
2106
8.000
8.400
23.000
4.000
SFS FN 2106 344297 Scheib...
344297
Stahl gehärtet
blank
200
2106
10.000
10.500
28.000
4.000
SFS FN 2106 344298 Scheib...
344298
Stahl gehärtet
blank
100
2106
12.000
13.000
35.000
5.000
SFS FN 2106 159711 Scheib...
159711
Stahl gehärtet
blank
100
2106
16.000
17.000
45.000
6.000
SFS FN 2106 344300 Scheib...
344300
Stahl gehärtet
blank
100
2106
20.000
21.000
50.000
6.000
SFS FN 2106 344301 Scheib...
344301
Stahl gehärtet
blank
50
2106
24.000
25.000
60.000
8.000
SFS FN 2106 344302 Scheib...
344302
Stahl gehärtet
blank
25
2106
30.000
31.000
68.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성