DIN 934 (ISO 4032) - FN 1964 - rostfrei A2 - Sechskantmuttern, metrisches Linksgewinde
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Nuts
DIN 934
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/muttern/din_934/rs/din_934_a2_fn1964.prj},{NB=SFS FN 1964 139245 Sechskantmutter DIN 934 rostfreier Stahl rostfrei A2 M6},{ARTNR=139245},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=1964},{NENN=M6},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{D2=9.000},{E=11.050},{M=5.000},{S=10.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 1964 280195 Sechsk...
280195
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
1964
M4
4.000
3.242
0.700
6.300
7.740
3.200
7.000
SFS FN 1964 128884 Sechsk...
128884
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
1964
M5
5.000
4.134
0.800
7.200
8.870
4.000
8.000
SFS FN 1964 139245 Sechsk...
139245
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
1964
M6
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
SFS FN 1964 128886 Sechsk...
128886
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
1964
M8
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
SFS FN 1964 151524 Sechsk...
151524
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
1964
M10
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
SFS FN 1964 151525 Sechsk...
151525
rostfreier Stahl
rostfrei A2
50
1964
M12
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
SFS FN 1964 128887 Sechsk...
128887
rostfreier Stahl
rostfrei A2
50
1964
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성