피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 580 (ISO 3266) - FN 1973 - rostfrei A4 - Ring bolts
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
grobschrauben
DIN 580
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/grobschrauben/din_580/rs/din_580_a4_fn1973.prj},{NB=SFS FN 1973 155815 Ringschraube DIN 580 rostfreier Stahl rostfrei A4 M10},{ARTNR=155815},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=1973},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=17.000},{DW=25.000},{DK=45.000},{DK1=25.000},{C=8.000},{G=3.000},{DG=7.700},{H=45.000},{K=10.000},{M=12.000},{R1=4.000},{R2=1.000},{R3=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
DK
Ring outer diameter
[mm]
DK1
Ring inside diameter
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
G
Width of the undercut
[mm]
DG
Diameter of the undercut (groove)
[mm]
H
Wing-hight
[mm]
K
Ring diameter top
[mm]
M
Ring diameter bottom
[mm]
R1
Radius 1
[mm]
R2
Radius 2
[mm]
R3
Radius 3
[mm]
SFS FN 1973 155814 Ringsc...
155814
rostfreier Stahl
rostfrei A4
25
1973
8.000
6.466
1.250
13.000
20.000
36.000
20.000
6.000
2.500
6.000
36.000
8.000
10.000
4.000
1.000
1.000
SFS FN 1973 155815 Ringsc...
155815
rostfreier Stahl
rostfrei A4
25
1973
10.000
8.160
1.500
17.000
25.000
45.000
25.000
8.000
3.000
7.700
45.000
10.000
12.000
4.000
1.000
1.000
SFS FN 1973 155816 Ringsc...
155816
rostfreier Stahl
rostfrei A4
10
1973
12.000
9.853
1.750
20.500
30.000
54.000
30.000
10.000
3.500
9.400
53.000
12.000
14.000
6.000
2.000
1.200
SFS FN 1973 331453 Ringsc...
331453
rostfreier Stahl
rostfrei A4
10
1973
16.000
13.546
2.000
27.000
35.000
63.000
35.000
12.000
4.000
13.000
62.000
14.000
16.000
6.000
2.000
1.200
SFS FN 1973 160078 Ringsc...
160078
rostfreier Stahl
rostfrei A4
10
1973
20.000
16.933
2.500
30.000
40.000
72.000
40.000
14.000
5.000
16.400
71.000
16.000
19.000
8.000
2.000
1.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성