피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 934 (ISO 4032) - FN 425 - 8, schwarz - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 934
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_934/st/din_934_sw_fn425.prj},{NB=SFS FN 425 285373 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8 schwarz M36},{ARTNR=285373},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=425},{NENN=M36},{D=36.000},{D1=31.670},{P=4.000},{D2=49.500},{E=61.310},{M=29.000},{S=55.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 425 285359 Sechska...
285359
Stahl
8
schwarz
200
425
M16
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
SFS FN 425 148060 Sechska...
148060
Stahl
8
schwarz
100
425
M20
20.000
17.294
2.500
27.000
33.530
16.000
30.000
SFS FN 425 285366 Sechska...
285366
Stahl
8
schwarz
50
425
M22
22.000
19.294
2.500
28.800
35.720
18.000
32.000
SFS FN 425 148061 Sechska...
148061
Stahl
8
schwarz
50
425
M24
24.000
20.752
3.000
32.400
39.980
19.000
36.000
SFS FN 425 148062 Sechska...
148062
Stahl
8
schwarz
25
425
M27
27.000
23.752
3.000
36.900
45.630
22.000
41.000
SFS FN 425 148064 Sechska...
148064
Stahl
8
schwarz
25
425
M30
30.000
26.211
3.500
41.400
51.280
24.000
46.000
SFS FN 425 285372 Sechska...
285372
Stahl
8
schwarz
25
425
M33
33.000
29.211
3.500
45.000
55.800
26.000
50.000
SFS FN 425 285373 Sechska...
285373
Stahl
8
schwarz
25
425
M36
36.000
31.670
4.000
49.500
61.310
29.000
55.000
SFS FN 425 285374 Sechska...
285374
Stahl
8
schwarz
25
425
M39
39.000
34.670
4.000
54.000
66.960
31.000
60.000
SFS FN 425 151596 Sechska...
151596
Stahl
8
schwarz
10
425
M42
42.000
37.129
4.500
62.000
72.610
34.000
65.000
SFS FN 425 288288 Sechska...
288288
Stahl
8
schwarz
10
425
M45
45.000
40.129
4.500
66.000
78.260
36.000
70.000
SFS FN 425 288289 Sechska...
288289
Stahl
8
schwarz
10
425
M48
48.000
42.587
5.000
71.000
83.910
38.000
75.000
SFS FN 425 288290 Sechska...
288290
Stahl
8
schwarz
1
425
M52
52.000
46.587
5.000
76.000
89.560
42.000
80.000
SFS FN 425 145461 Sechska...
145461
Stahl
8
schwarz
1
425
M56
56.000
50.046
5.500
81.000
95.070
45.000
85.000
SFS FN 425 145462 Sechska...
145462
Stahl
8
schwarz
1
425
M60
60.000
54.046
5.500
85.000
100.720
48.000
90.000
SFS FN 425 283437 Sechska...
283437
Stahl
8
schwarz
1
425
M64
64.000
57.505
6.000
90.000
106.370
51.000
95.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성