DIN 582 - FN 241 - verzinkt blau - Ring nuts
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
ringschrauben
DIN 582
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/ringschrauben/din_582/st/din_582_a2k_fn241.prj},{NB=SFS FN 241 115910 Ringmutter DIN 582 Stahl verzinkt blau M12},{ARTNR=115910},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=241},{NENN=M12},{D=12.000},{D1=10.106},{P=1.750},{DW=30.000},{D2=54.000},{D3=30.000},{E=11.000},{M=53.000},{K=12.000},{B=14.000},{R1=6.000},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
[mm]
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
D2
Outside diameter ring
[mm]
D3
Inside diameter ring
[mm]
E
Thikness of the collar
[mm]
M
Overall hight
[mm]
K
Ring diameter
[mm]
B
Ring width bottom
[mm]
R1
Radius
[mm]
SFS FN 241 115901 Ringmut...
115901
Stahl
verzinkt blau
25
241
M6
6.000
4.917
1.000
20.000
36.000
20.000
8.500
36.000
6.000
10.000
4.000
SFS FN 241 307407 Ringmut...
307407
Stahl
verzinkt blau
50
241
M6
6.000
4.917
1.000
20.000
36.000
20.000
8.500
36.000
6.000
10.000
4.000
SFS FN 241 302273 Ringmut...
302273
Stahl
verzinkt blau
25
241
M8
8.000
6.647
1.250
20.000
36.000
20.000
8.500
36.000
8.000
10.000
4.000
SFS FN 241 115904 Ringmut...
115904
Stahl
verzinkt blau
50
241
M8
8.000
6.647
1.250
20.000
36.000
20.000
8.500
36.000
8.000
10.000
4.000
SFS FN 241 115907 Ringmut...
115907
Stahl
verzinkt blau
50
241
M10
10.000
8.376
1.500
25.000
45.000
25.000
10.000
45.000
10.000
12.000
4.000
SFS FN 241 302274 Ringmut...
302274
Stahl
verzinkt blau
25
241
M10
10.000
8.376
1.500
25.000
45.000
25.000
10.000
45.000
10.000
12.000
4.000
SFS FN 241 115911 Ringmut...
115911
Stahl
verzinkt blau
25
241
M12
12.000
10.106
1.750
30.000
54.000
30.000
11.000
53.000
12.000
14.000
6.000
SFS FN 241 115910 Ringmut...
115910
Stahl
verzinkt blau
25
241
M12
12.000
10.106
1.750
30.000
54.000
30.000
11.000
53.000
12.000
14.000
6.000
SFS FN 241 115912 Ringmut...
115912
Stahl
verzinkt blau
25
241
M14
14.000
11.835
2.000
30.000
54.000
30.000
11.000
53.000
12.000
14.000
6.000
SFS FN 241 115916 Ringmut...
115916
Stahl
verzinkt blau
25
241
M16
16.000
13.835
2.000
35.000
63.000
35.000
13.000
62.000
14.000
16.000
6.000
SFS FN 241 279162 Ringmut...
279162
Stahl
verzinkt blau
1
241
M16
16.000
13.835
2.000
35.000
63.000
35.000
13.000
62.000
14.000
16.000
6.000
SFS FN 241 178019 Ringmut...
178019
Stahl
verzinkt blau
10
241
M20
20.000
17.294
2.500
40.000
72.000
40.000
16.000
71.000
16.000
19.000
8.000
SFS FN 241 302275 Ringmut...
302275
Stahl
verzinkt blau
1
241
M20
20.000
17.294
2.500
40.000
72.000
40.000
16.000
71.000
16.000
19.000
8.000
SFS FN 241 177837 Ringmut...
177837
Stahl
verzinkt blau
1
241
M24
24.000
20.752
3.000
50.000
90.000
50.000
20.000
90.000
20.000
24.000
12.000
SFS FN 241 279163 Ringmut...
279163
Stahl
verzinkt blau
1
241
M27
27.000
23.752
3.000
50.000
90.000
50.000
20.000
90.000
20.000
24.000
12.000
SFS FN 241 115922 Ringmut...
115922
Stahl
verzinkt blau
1
241
M30
30.000
26.211
3.500
65.000
108.000
60.000
25.000
109.000
24.000
28.000
15.000
SFS FN 241 115924 Ringmut...
115924
Stahl
verzinkt blau
1
241
M36
36.000
31.670
4.000
75.000
126.000
70.000
30.000
128.000
28.000
32.000
18.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성