DIN 439 B (ISO 4035) - FN 327 - Messing, vernickelt - Hexagon thin nuts, form B
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_m
DIN 439 B
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_m/din_439_b/messing/din_439_b_ms_fn327.prj},{NB=SFS FN 327 114820 Sechskantmutter DIN 439 Messing vernickelt BM5},{ARTNR=114820},{WERKSTOFF=Messing },{GUETE=},{OBERFLAECHE=vernickelt},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=327},{NENN1=M5},{D=5.000},{D1=4.134},{P=0.800},{M=2.700},{S=8.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Screw core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width across flats
[mm]
SFS FN 327 141872 Sechska...
141872
Messing
vernickelt
1000
327
2.500
2.013
0.450
1.600
5.000
SFS FN 327 114810 Sechska...
114810
Messing
vernickelt
1000
327
3.000
2.459
0.500
1.800
5.500
SFS FN 327 114815 Sechska...
114815
Messing
vernickelt
1000
327
4.000
3.242
0.700
2.200
7.000
SFS FN 327 114820 Sechska...
114820
Messing
vernickelt
1000
327
5.000
4.134
0.800
2.700
8.000
SFS FN 327 114824 Sechska...
114824
Messing
vernickelt
1000
327
6.000
4.917
1.000
3.200
10.000
SFS FN 327 114828 Sechska...
114828
Messing
vernickelt
500
327
8.000
6.647
1.250
4.000
13.000
SFS FN 327 114832 Sechska...
114832
Messing
vernickelt
500
327
10.000
8.376
1.500
5.000
17.000
SFS FN 327 140456 Sechska...
140456
Messing
vernickelt
250
327
12.000
10.106
1.750
6.000
19.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성