DIN 1587 - FN 171 - Messing, vernickelt - Hexagon cap nuts, high form
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_m
DIN 1587
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_m/din_1587/messing/din_1587_ms_fn171.prj},{NB=SFS FN 171 126932 Sechskantmutter DIN 1587 Messing vernickelt M5},{ARTNR=126932},{WERKSTOFF=Messing },{GUETE=},{OBERFLAECHE=vernickelt},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=171},{NENN=M5},{D=5.000},{D1=4.134},{P=0.800},{DA=5.750},{DH=7.500},{DW=6.800},{X=1.600},{G2=0.000},{M=10.000},{M1=4.000},{S=8.000},{T=7.210},{FORM=0.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Screw core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DA
Diameter of the countersink
[mm]
DH
Cap diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
G2
Undercut length from M12 on
[mm]
M
Overall hight
[mm]
M1
Wrenching height
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Depth of thread
[mm]
SFS FN 171 126925 Sechska...
126925
Messing
vernickelt
100
171
3.000
2.459
0.500
3.500
4.500
4.800
1.200
0.000
6.000
2.800
5.500
5.000
SFS FN 171 126928 Sechska...
126928
Messing
vernickelt
100
171
4.000
3.242
0.700
4.600
6.500
5.800
1.400
0.000
8.000
3.200
7.000
5.260
SFS FN 171 126932 Sechska...
126932
Messing
vernickelt
100
171
5.000
4.134
0.800
5.750
7.500
6.800
1.600
0.000
10.000
4.000
8.000
7.210
SFS FN 171 126936 Sechska...
126936
Messing
vernickelt
100
171
6.000
4.917
1.000
6.750
9.500
8.300
2.000
0.000
12.000
5.000
10.000
7.710
SFS FN 171 126939 Sechska...
126939
Messing
vernickelt
100
171
8.000
6.647
1.250
8.750
12.500
11.300
2.500
0.000
15.000
6.500
13.000
10.650
SFS FN 171 126941 Sechska...
126941
Messing
vernickelt
100
171
10.000
8.376
1.500
10.800
15.000
14.300
3.000
0.000
18.000
8.000
16.000
12.650
SFS FN 171 302153 Sechska...
302153
Messing
vernickelt
50
171
12.000
10.106
1.750
13.000
17.000
16.200
0.000
6.400
22.000
10.000
18.000
15.650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성