카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
TW-S - Befestiger für Fassadenplatten
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
TW-S
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/tw_s/tw_s.prj},{NB=SFS TW-S-D14-4,8X38},{CNSORDERNO=TW-S-D14-4,8X38},{MATNR=1358930},{TYP=TW-S},{KOPF=D14},{DS=No},{TEXT1=Fastener for facade panels},{TEXT2=stainless steel A2/AISI 304},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=wood application},{VD=-},{MAT=A2},{L=38},{D1=14.0},{D2=4.8},{D3=3.3},{D4=4.25},{H=2.7},{GW=5.370}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS TW-S-D14-4,8X38 Befes...
TW-S-D14-4,8X38
TW-S
D14
No
Befestiger für Fassadenpl...
Edelstahl A2/AISI 304
wood application
A2
38
14.0
4.8
5.370
SFS TW-S-D14-4,8X55 Befes...
TW-S-D14-4,8X55
TW-S
D14
No
Befestiger für Fassadenpl...
Edelstahl A2/AISI 304
wood application
A2
55
14.0
4.8
7.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성