SO 40511 NPT - Male adaptor hose nozzle NPT
SERTO
Adaptors
Adaptors brass M
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/01_adapter_messing_m/so_40511_npt.prj},{NB=SO 40511-6-1/4 NPT 016.0512.110},{TYPE=SO 40511-6-1/4 NPT},{MATNR=016.0512.110},{DK1=6.00},{RNPT=NPT1/4},{RNPTX=13.716},{SW=14},{L=36.5},{D=7.5},{IK=14.0},{BK=17.0},{BKX=5.0},{EK1=4.0},{EK2=8.5},{KG=1.900},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK1
[mm]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
i
[mm]
BK
b
[mm]
EK1
e1
[mm]
EK2
e2
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 40511-6-1/4 NPT 016.05...
SO 40511-6-1/4 NPT
016.0512.110
6.00
NPT1/4
14
36.5
7.5
14.0
17.0
4.0
8.5
1.900
CW617N (brass)
SO 40511-6-3/8 NPT 016.05...
SO 40511-6-3/8 NPT
016.0512.120
6.00
NPT3/8
17
37.0
7.5
14.0
17.0
4.0
10.5
2.870
CW617N (brass)
SO 40511-8-1/8 NPT 016.05...
SO 40511-8-1/8 NPT
016.0512.160
8.00
NPT1/8
12
31.5
9.5
10.0
17.0
6.0
6.0
1.190
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성