SO 40511 - Male adaptor hose nozzle R
SERTO
Adaptors
Adaptors brass M
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/01_adapter_messing_m/so_40511.prj},{NB=SO 40511-10-1/8 016.0511.265},{TYPE=SO 40511-10-1/8},{MATNR=016.0511.265},{DK1=10.00},{R=R1/8},{RX=9.728},{SW=12},{L=31.0},{D=11.5},{IK=8.0},{BK=19.0},{BKX=5.0},{EK1=8.0},{EK2=6.0},{KG=1.150},{VERS=1},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK1
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
RX
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
i
[mm]
BK
b
[mm]
EK1
e1
[mm]
EK2
e2
[mm]
KG
Weight kg/100
[mm]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 40511-4-1/8 016.0511.0...
SO 40511-4-1/8
016.0511.060
4.00
R1/8
9.728
10
23.0
5.0
8.0
11.0
3.0
6.0
0.750
CW617N (brass)
SO 40511-6-1/8 016.0511.1...
SO 40511-6-1/8
016.0511.100
6.00
R1/8
9.728
10
29.0
7.5
8.0
17.0
4.0
6.0
0.730
CW617N (brass)
SO 40511-6-1/4 016.0511.1...
SO 40511-6-1/4
016.0511.110
6.00
R1/4
13.157
14
34.5
7.5
12.0
17.0
4.0
8.5
1.920
CW617N (brass)
SO 40511-8-1/8 016.0511.1...
SO 40511-8-1/8
016.0511.160
8.00
R1/8
9.728
10
29.0
9.5
8.0
17.0
6.0
6.0
0.780
CW617N (brass)
SO 40511-8-1/4 016.0511.1...
SO 40511-8-1/4
016.0511.170
8.00
R1/4
13.157
14
34.5
9.5
12.0
17.0
6.0
8.5
1.690
CW617N (brass)
SO 40511-8-3/8 016.0511.1...
SO 40511-8-3/8
016.0511.180
8.00
R3/8
16.662
17
35.0
9.5
12.0
17.0
6.0
10.5
2.580
CW617N (brass)
SO 40511-8-1/2 016.0511.1...
SO 40511-8-1/2
016.0511.185
8.00
R1/2
20.955
22
40.0
9.5
16.0
17.0
6.0
13.0
4.530
CW617N (brass)
SO 40511-10-1/8 016.0511....
SO 40511-10-1/8
016.0511.265
10.00
R1/8
9.728
12
31.0
11.5
8.0
19.0
8.0
6.0
1.150
CW617N (brass)
SO 40511-10-1/4 016.0511....
SO 40511-10-1/4
016.0511.270
10.00
R1/4
13.157
14
36.5
11.5
12.0
19.0
8.0
8.0
1.640
CW617N (brass)
SO 40511-10-3/8 016.0511....
SO 40511-10-3/8
016.0511.280
10.00
R3/8
16.662
17
37.0
11.5
12.0
19.0
8.0
10.5
2.710
CW617N (brass)
SO 40511-10-1/2 016.0511....
SO 40511-10-1/2
016.0511.285
10.00
R1/2
20.955
22
42.0
11.5
16.0
19.0
8.0
13.0
4.900
CW617N (brass)
SO 40511-13-3/8 016.0511....
SO 40511-13-3/8
016.0511.450
13.00
R3/8
16.662
17
39.0
15.0
12.0
21.0
11.0
11.0
2.910
CW617N (brass)
SO 40511-13-1/2 016.0511....
SO 40511-13-1/2
016.0511.454
13.00
R1/2
20.955
22
44.0
15.0
16.0
21.0
11.0
13.0
5.340
CW617N (brass)
SO 40511-16-1/2 016.0511....
SO 40511-16-1/2
016.0511.566
16.00
R1/2
20.955
22
49.0
18.0
16.0
26.0
13.0
13.0
5.410
CW617N (brass)
SO 40511-19-1/2 016.0511....
SO 40511-19-1/2
016.0511.676
19.00
R1/2
20.955
22
49.0
21.5
16.0
26.0
16.0
13.0
5.800
CW617N (brass)
SO 40511-19-3/4 016.0511....
SO 40511-19-3/4
016.0511.678
19.00
R3/4
26.441
27
51.0
21.5
16.5
26.0
16.0
19.0
8.280
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성