SO 81124 OR - Male adaptor union with Conovor O-Ring seal (NBR)
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/02_messing_cv/so_81124_or.prj},{NB=SO 81124-8-1/4 OR 038.1171.170},{TYPE=SO 81124-8-1/4 OR},{MATNR=038.1171.170},{DK=8.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=125},{M=M12x1},{SW1=14},{SW2=19},{L=35.0},{D=18.5},{IK=10.0},{TK=1.5},{OR=11.1x1.78},{ZK=17.0},{EK=6.5},{KG=4.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)},{DOWNLOAD=PICT},{NDM=12.000},{P=1.000},{OR1=11.10},{OR2=1.78}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
OR
O-Ring
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 81124-4-1/8 OR 038.117...
SO 81124-4-1/8 OR
038.1171.060
4.00
G1/8
100
M10x1
12
14
30.0
14.5
8.0
1.0
8.73x1.78
14.5
3.4
2.300
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-4-1/4 OR 038.117...
SO 81124-4-1/4 OR
038.1171.065
4.00
G1/4
100
M10x1
12
19
33.5
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
16.0
3.4
3.900
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-5-1/8 OR 038.117...
SO 81124-5-1/8 OR
038.1171.082
5.00
G1/8
100
M10x1
12
14
30.0
14.5
8.0
1.0
8.73x1.78
14.5
4.0
2.200
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-6-1/8 OR 038.117...
SO 81124-6-1/8 OR
038.1171.100
6.00
G1/8
200
M10x1
12
14
30.0
14.5
8.0
1.0
8.73x1.78
14.5
4.5
2.000
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-6-1/4 OR 038.117...
SO 81124-6-1/4 OR
038.1171.110
6.00
G1/4
200
M10x1
12
19
33.5
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
16.0
4.5
3.900
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-8-1/4 OR 038.117...
SO 81124-8-1/4 OR
038.1171.170
8.00
G1/4
125
M12x1
14
19
35.0
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
17.0
6.5
4.000
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-8-3/8 OR 038.117...
SO 81124-8-3/8 OR
038.1171.180
8.00
G3/8
125
M14x1
17
22
38.5
22.5
10.0
2.0
14.0x1.78
18.5
6.5
6.400
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-10-1/4 OR 038.11...
SO 81124-10-1/4 OR
038.1171.270
10.00
G1/4
80
M14x1
17
19
37.0
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
17.0
6.5
4.700
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-10-3/8 OR 038.11...
SO 81124-10-3/8 OR
038.1171.280
10.00
G3/8
80
M14x1
17
22
38.5
22.5
10.0
2.0
14.0x1.78
18.5
8.5
6.200
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-12-3/8 OR 038.11...
SO 81124-12-3/8 OR
038.1171.390
12.00
G3/8
80
M16x1
19
22
39.5
22.5
10.0
2.0
14.0x1.78
18.5
10.0
6.300
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-12-1/2 OR 038.11...
SO 81124-12-1/2 OR
038.1171.400
12.00
G1/2
80
M16x1
19
27
42.0
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
19.0
10.0
7.700
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-15-1/2 OR 038.11...
SO 81124-15-1/2 OR
038.1171.534
15.00
G1/2
25
M20x1.5
24
27
46.0
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
21.5
13.0
13.500
CW617N (Messing vern.)
SO 81124-18-1/2 OR 038.11...
SO 81124-18-1/2 OR
038.1171.646
18.00
G1/2
25
M24x1.5
27
27
47.5
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
21.5
13.0
15.300
CW617N (Messing vern.)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성