SO 42824 - Single banjo
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42824.prj},{NB=SO 42824-10-3/8 018.2841.280},{TYPE=SO 42824-10-3/8},{MATNR=018.2841.280},{DK=10.00},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=100},{M=M16x1},{SW1=19},{SW2=24},{SW3=22},{L=33.5},{D=25.0},{H=31.0},{IK=8.0},{ZK1=22.5},{ZK2=15.0},{EK=8.0},{KG=13.670},{NDM=16.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
IK
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 42824-3-1/8 018.2841.0...
SO 42824-3-1/8
018.2841.040
3.00
G1/8
125
M8x1
10
14
14
24.0
15.0
21.5
6.5
17.5
10.0
2.5
3.710
CW617N (Messing)
SO 42824-4-1/8 018.2841.0...
SO 42824-4-1/8
018.2841.060
4.00
G1/8
125
M8x1
10
14
14
23.5
15.0
21.5
6.5
17.5
10.0
3.4
3.670
CW617N (Messing)
SO 42824-5-1/8 018.2841.0...
SO 42824-5-1/8
018.2841.082
5.00
G1/8
125
M8x1
10
14
14
24.0
15.0
21.5
6.5
17.5
10.0
3.5
3.650
CW617N (Messing)
SO 42824-6-1/8 018.2841.1...
SO 42824-6-1/8
018.2841.100
6.00
G1/8
250
M10x1
12
14
14
25.0
15.0
21.5
6.5
17.5
10.0
3.8
4.050
CW617N (Messing)
SO 42824-6-1/4 018.2841.1...
SO 42824-6-1/4
018.2841.110
6.00
G1/4
150
M12x1
14
19
19
29.0
20.0
28.0
8.0
21.0
13.5
4.5
8.170
CW617N (Messing)
SO 42824-8-1/8 018.2841.1...
SO 42824-8-1/8
018.2841.160
8.00
G1/8
150
M12x1
14
14
14
25.5
15.0
21.5
6.5
17.5
10.0
3.8
4.420
CW617N (Messing)
SO 42824-8-1/4 018.2841.1...
SO 42824-8-1/4
018.2841.170
8.00
G1/4
150
M12x1
14
19
19
29.0
20.0
28.0
8.0
21.0
13.5
6.0
8.010
CW617N (Messing)
SO 42824-10-1/4 018.2841....
SO 42824-10-1/4
018.2841.270
10.00
G1/4
125
M14x1
17
19
19
31.0
20.0
28.0
8.0
21.0
13.5
6.5
8.590
CW617N (Messing)
SO 42824-10-3/8 018.2841....
SO 42824-10-3/8
018.2841.280
10.00
G3/8
100
M16x1
19
24
22
33.5
25.0
31.0
8.0
22.5
15.0
8.0
13.670
CW617N (Messing)
SO 42824-12-3/8 018.2841....
SO 42824-12-3/8
018.2841.390
12.00
G3/8
100
M16x1
19
24
22
33.5
25.0
31.0
8.0
22.5
15.0
8.5
13.390
CW617N (Messing)
SO 42824-12-1/2 018.2841....
SO 42824-12-1/2
018.2841.400
12.00
G1/2
100
M20x1.5
24
30
27
39.0
30.0
37.0
10.0
26.5
18.0
10.0
25.600
CW617N (Messing)
SO 42824-13-1/2 018.2841....
SO 42824-13-1/2
018.2841.454
13.00
G1/2
40
M20x1.5
24
30
27
39.0
30.0
37.0
10.0
26.5
18.0
10.5
25.490
CW617N (Messing)
SO 42824-14-1/2 018.2841....
SO 42824-14-1/2
018.2841.504
14.00
G1/2
40
M20x1.5
24
30
27
39.0
30.0
37.0
10.0
26.5
18.0
10.5
25.320
CW617N (Messing)
SO 42824-15-1/2 018.2841....
SO 42824-15-1/2
018.2841.534
15.00
G1/2
40
M20x1.5
24
30
27
39.0
30.0
37.0
10.0
26.5
18.0
10.5
25.060
CW617N (Messing)
SO 42824-3,2-1/8 018.2841...
SO 42824-3,2-1/8
018.2841.045
3.20
G1/8
125
M8x1
10
14
14
24.0
15.0
21.5
6.5
17.5
10.0
2.5
3.710
CW617N (Messing)
SO 42824-6,35-1/8 018.284...
SO 42824-6,35-1/8
018.2841.135
6.35
G1/8
250
M10x1
12
14
14
25.0
15.0
21.5
6.5
17.5
10.0
3.8
4.050
CW617N (Messing)
SO 42824-9,52-1/4 018.284...
SO 42824-9,52-1/4
018.2841.230
9.52
G1/4
125
M14x1
17
19
19
31.0
20.0
28.0
8.0
21.0
13.5
6.5
8.590
CW617N (Messing)
SO 42824-12,7-1/2 018.284...
SO 42824-12,7-1/2
018.2841.434
12.70
G1/2
40
M20x1.5
24
30
27
39.0
30.0
37.0
10.0
26.5
18.0
10.5
25.490
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 42824 METR - Single banjo METR
SERTO
30.04.2024
SO 41124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
12.06.2024
SO 40007 - Washer for male threads
SERTO
11.03.2024
SO 43021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 40003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 42621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
BN 56 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
SO 40526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
11.03.2024
SO 43021 RED - Tee reduction union
SERTO
08.03.2024
SO 41124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - BSP/G
Böllhoff
26.10.2021
SO 41326 - Adjustable union radial dismantling
SERTO
11.03.2024
DS-SBE - With sealing edge ring, fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
AD HPO 50 - Screw plug G with hex-nutwith and O‑ring (FKM)
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성