카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Air to Open/Air to Close (Flange) - ANSI/ASTM
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_ball_valve_dm/s_typ_pnm_ball_valve_dm_ato_atc_flange_ansi.prj},{NB=SB1REA3},{STD=ANSI},{A=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{L=190},{D=117.5},{C=89.0},{NH=4-16},{T=16.0},{NX=4.000},{SHX=16.000},{H=213},{SH=170},{DU=81},{A1=257},{B1=75},{Y=86.0},{AT=AS50},{X=42.0},{M=M5 x 8},{NDM=5.000},{E=8.000},{AC=R},{MB=1},{MS=E},{VERS=4},{PPATH=assemblies/s_typ_pnm_ball_valve_dm_ato_atc_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
Y
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
SB1REA1
SB1REA1
ANSI
15
1/2
15
143
89.0
60.5
4-16
11.5
175
147
49
133
75
68.0
RS50
27.0
M5 x 8
SB1REA2
SB1REA2
ANSI
20
3/4
20
172
98.0
70.0
4-16
13.0
184
152
59
133
75
68.0
RS50
32.0
M5 x 8
SB1REAQ
SB1REAQ
ANSI
25
1
25
187
108.0
79.5
4-16
14.5
199
162
67
133
75
86.0
RS50
37.0
M5 x 8
SB1REA3
SB1REA3
ANSI
32
1 1/4
32
190
117.5
89.0
4-16
16.0
213
170
81
257
75
86.0
AS50
42.0
M5 x 8
SB1REA4
SB1REA4
ANSI
40
1 1/2
40
212
127.0
98.5
4-16
17.5
245
193
98
257
75
117.0
AS50
57.0
M6 x 11
SB1REA5
SB1REA5
ANSI
50
2
50
234
152.0
120.5
4-19
19.5
279
216
120
314
89
117.0
AS65
67.0
M6 x 11
SB1REA6
SB1REA6
ANSI
65
2 1/2
65
259
178.0
139.5
4-20
22.5
345
264
150
430
101
135.5
AS80
81.0
M6 x 10
SB1REA8
SB1REA8
ANSI
80
3
80
304
191.0
152.5
4-20
24.0
374
275
186
430
101
135.5
AS80
99.7
M8 x 10
SB1REAH
SB1REAH
ANSI
100
4
100
372
229.0
190.5
8-20
24.0
462
341
233
500
129
174.5
AS100
119.7
M8 x 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성