카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
SP Reducer
SEKISUI
Pipe & Fittings
PLANT HYPER BK
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pipe_fittings/plant_hyper_bk/sp_reducer.prj},{NB=PR1F2Z},{ORDERNO=PR1F2Z},{STD=JISxJIS},{A=150x100},{D1=165},{D2=114},{T1=9.8},{T2=6.8},{L=455},{SL1=135},{SL2=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Nominal diameter
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T1
t1
[mm]
T2
t2
[mm]
L
[mm]
SL1
l1
[mm]
SL2
l2
[mm]
PR402
PR402
JISxJIS
40x25
48
34
4.4
3.4
180
76
73
PR503
PR503
JISxJIS
50x25
60
34
5.5
3.4
203
89
73
PR752
PR752
JISxJIS
75x50
89
60
8.1
5.5
250
102
93
PR1H1Z
PR1H1Z
JISxJIS
100x75
114
89
6.8
5.3
330
105
100
PR1F2Z
PR1F2Z
JISxJIS
150x100
165
114
9.8
6.8
455
135
100
PR2H1
PR2H1
JISxJIS
200x150
216
165
12.8
9.8
520
210
170
PR2H1Z
PR2H1Z
ISOxJIS
200x150
250
165
14.8
9.8
430
210
155
PR2F1Z
PR2F1Z
ISOxJIS
250x200
315
216
18.7
12.8
460
180
210
PR2F1C
PR2F1C
ISOxISO
250x200
315
250
18.7
14.8
695
300
300
PR3H1C
PR3H1C
ISOxISO
300x250
355
315
21.1
18.7
805
400
300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성