카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
TS Loose Flange - JIS10K
SEKISUI
Flange
TS LOOSE FLANGE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/flange/ts_loose_flange/ts_loose_flange_jis10k.prj},{NB=TLF50},{A=50},{AX=50},{B=2},{D=60.8},{TT=1/37},{SL=63},{D1=73},{D2=155},{PCD=120},{D3=52},{T=25},{NH=4-19},{N=4},{H=19},{L=70},{Z=7},{W=0.45},{MBF=GF-PP},{MB=F},{ASTDNO1=JIS B2220},{ASTDNO2=JIS K6743}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
[mm]
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
D
Ød1
[mm]
TT
1/T
[mm]
SL
l
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
PCD
[mm]
D3
Ød2
[mm]
T
t
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
W
kg/unit
[kg]
MBF
Material of Flange
ⁿ/ₐ
ASTDNO1
Accordance Standard of Flange
ⁿ/ₐ
ASTDNO2
Accordance Standard of Socket
ⁿ/ₐ
TLF15
TLF15
15
1/2
22.4
1/34
30
31
95
70
17
21
4-15
36
6
0.13
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF20
TLF20
20
3/4
26.5
1/34
35
35
100
75
21
21
4-15
41
6
0.15
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF25
TLF25
25
1
32.6
1/34
40
41
125
90
25
21
4-19
46
6
0.24
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF30
TLF30
30
1 1/4
38.6
1/34
44
48
135
100
31
23
4-19
51
7
0.31
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF40
TLF40
40
1 1/2
48.7
1/37
55
61
140
105
41
23
4-19
62
7
0.36
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF50
TLF50
50
2
60.8
1/37
63
73
155
120
52
25
4-19
70
7
0.45
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF65
TLF65
65
2 1/2
76.6
1/48
61
88
175
140
67
25
4-19
70
9
0.56
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF80
TLF80
80
3
89.6
1/49
64
102
185
150
78
27
8-19
72
8
0.64
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF1H
TLF1H
100
4
114.7
1/56
84
132
210
175
100
28
8-19
90
6
0.93
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF1Q
TLF1Q
125
5
140.9
1/58
104
158
250
210
125
28
8-23
114
10
1.35
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF1F
TLF1F
150
6
166.0
1/63
132
186
280
240
146
32
8-23
142
10
2.06
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
TLF2H
TLF2H
200
8
217.5
1/50
155
238
330
290
196
36
12-23
166
11
3.02
GF-PP
JIS B2220
JIS K6743
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성