카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Reducing Coupling, A-II type
SEKISUI
Clean Pipe System
Clean Pipe
Reducing Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/clean_pipe_system/clean_pipe/reducing_coupling/reducing_coupling_a_2.prj},{NB=HTS754},{A=75x30},{AX=75},{AX1=4},{D=114},{D1=48.0},{L=137.5},{SL1=75.0},{SL2=40.5},{Z=22.0},{M=HT},{MX1=HCLS},{VERS=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
Ød1
[mm]
L
[mm]
SL1
l1
[mm]
SL2
l2
[mm]
Z
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
HTS506
HTS506
50x13
76
27.5
100.0
51.5
22.0
26.5
HT
HTS505
HTS505
50x16
76
31.0
103.5
51.0
31.0
21.5
HT
HTS504
HTS504
50x20
76
36.0
109.0
51.0
35.5
22.5
HT
HTS655
HTS655
65x20
89
36.0
113.5
63.5
41.5
8.5
HT
HTS654
HTS654
65x25
89
42.0
119.5
62.5
40.5
16.5
HT
HTS653
HTS653
65x30
89
48.0
121.5
62.5
40.5
18.5
HT
HTS652
HTS652
65x40
89
58.0
134.5
62.5
45.0
27.0
HT
HTS651
HTS651
65x50
89
70.0
142.0
62.0
50.5
29.5
HT
HTS756
HTS756
75x20
114
36.0
132.0
75.0
25.0
32.0
HT
HTS755
HTS755
75x25
114
42.0
138.0
75.0
40.5
22.5
HT
HTS754
HTS754
75x30
114
48.0
137.5
75.0
40.5
22.0
HT
HTS753
HTS753
75x40
114
58.0
143.5
74.5
45.5
23.5
HT
HTS752
HTS752
75x50
114
70.0
148.0
75.0
50.5
22.5
HT
HTS751
HTS751
75x65
114
87.5
161.5
75.0
62.0
24.5
HT
HTS1H7
HTS1H7
100x20
140
36.0
145.0
91.5
35.5
17.5
HT
HTS1H6
HTS1H6
100x25
140
42.0
150.5
91.5
40.5
18.5
HT
HTS1H3
HTS1H3
100x50
140
70.0
160.0
91.5
50.5
18.0
HT
HTS1H2
HTS1H2
100x65
140
87.5
171.0
91.5
61.5
18.0
HT
HTS1H1
HTS1H1
100x75
140
102.0
183.0
91.5
73.5
17.5
HT
HTS1Q8
HTS1Q8
125x20
165
36.0
175.5
105.0
35.5
35.0
HT
HTS1Q7
HTS1Q7
125x25
165
42.0
180.5
106.0
40.5
34.0
HT
HTS1Q2
HTS1Q2
125x75
165
102.0
218.5
105.0
79.5
34.0
HT
HTS1Q1
HTS1Q1
125x100
165
131.0
233.5
104.5
94.0
35.0
HT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성