카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
E-M-PA PG - Accessories
Sealcon
Cable Glands
Industrial Cable Glands
Accessories
E-M-PA
PG
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/zubehoer/e_m_pa/pg/e_m_pa_pg.prj},{NB=AP-0916-BK},{AG=PG 9},{NDM1=15.200},{IG=M 16 x 1.5},{NDM2=16.000},{PN1=0916},{TYP=A},{GL=8},{H=12.0},{D=9.0},{SW=21},{SWX=21.000},{BN=1.239.0916.11},{L1=20.000},{L2=8.000},{L3=6.000},{L4=1.500},{LX=9.000},{D1=23.000},{D2=9.000},{D3=13.700},{D4=13.700},{D5=21.000},{CH1=0.400},{R1=0.900},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AG
Thread
ⁿ/ₐ
IG
Thread
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
AP-0712-BK
AP-0712-BK
PG 7
M 12 x 1.5
C
15
19.0
6.0
-
AP-0916-BK
AP-0916-BK
PG 9
M 16 x 1.5
A
8
12.0
9.0
21
AP-2132-BK
AP-2132-BK
PG 21
M 32 x 1.5
A
8
15.0
21.0
37
AP-2940-BK
AP-2940-BK
PG 29
M 40 x 1.5
A
10
17.0
30.0
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성