카탈로그: Sealcon
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
E-M-PA Metr. - Accessories
Sealcon
Cable Glands
Industrial Cable Glands
Accessories
E-M-PA
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{sealcon/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/zubehoer/e_m_pa/metrisch/e_m_pa_metr.prj},{NB=EM-3240-BK},{AG=M 32 x 1.5},{NDM1=32.000},{IG=M 40 x 1.5},{NDM2=40.000},{PN1=3240},{TYP=C},{VER=1},{GL=15},{H=19.5},{D=23.0},{SW=-},{SWX=0.000},{BN=1.239.3240.50},{L1=34.500},{L2=15.000},{L3=15.000},{L4=2.000},{LX=12.000},{D1=48.000},{D2=23.000},{D3=30.000},{D4=30.160},{D5=30.000},{CH1=0.600},{R1=0.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AG
Thread
ⁿ/ₐ
IG
Thread
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
EM-1216-BK
EM-1216-BK
M 12 x 1.5
M 16 x 1.5
A
8
12.0
6.7
21
EM-1620-BK
EM-1620-BK
M 16 x 1.5
M 20 x 1.5
A
8
13.0
9.0
25
EM-2025-BK
EM-2025-BK
M 20 x 1.5
M 25 x 1.5
A
8
15.0
14.0
30
EM-2532-BK
EM-2532-BK
M 25 x 1.5
M 32 x 1.5
C
15
19.0
16.5
-
EM-3240-BK
EM-3240-BK
M 32 x 1.5
M 40 x 1.5
C
15
19.5
23.0
-
EM-4050-BK
EM-4050-BK
M 40 x 1.5
M 50 x 1.5
C
15
19.5
30.0
-
EM-5063-BK
EM-5063-BK
M 50 x 1.5
M 63 x 1.5
C
15
20.0
39.0
-
AF-1207-BK
AF-1207-BK
M 12 x 1.5
PG 7
A
8
12.0
6.7
17
AF-1609-BK
AF-1609-BK
M 16 x 1.5
PG 9
C
15
19.0
8.5
-
AF-2013-BK
AF-2013-BK
M 20 x 1.5
PG 13.5
A
8
13.0
14.0
25
AF-6348-BK
AF-6348-BK
M 63 x 1.5
PG 48
C
15
20.0
51.0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R-M-PA Metr. - Accessories
Sealcon
01.06.2017
R-M-PA PG - Accessories
Sealcon
01.06.2017
HSK-W Metr. - Cable glands for special applications
Sealcon
01.06.2017
E-M-PA PG - Accessories
Sealcon
01.06.2017
RE-Ms Metr. - Accessories
Sealcon
01.06.2017
HSK-K-Flex Metr.-long - Cable glands for special applications
Sealcon
01.06.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성