카탈로그: SDN Präzisionstechnik
생성됨: 25.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SDN Präzisionstechnik
Spring plunger - Locking mechanism
SDN Präzisionstechnik
Machine elements
Spring plunger
Powered by
CAD모델 선택
{sdn/machine_elements/spring_plunger/spring_plunger_locking_mechanism_asmtab.prj},{NB=3-0100-00-GK(3001.3)},{MAT1=1},{MAT2=},{MAT3=Stainless steel},{FK=},{D1=4.85},{D2X=4.0},{D3=5.5},{WK=1.3},{LX=6.6},{F1=6},{F2=9.0},{LODLEVEL=300},{NDM=4},{NDMON=00},{SX=1.4},{SX2=1.3},{SHOP=www.sdn-tec.shop},{LXMAX=80},{LXMIN=9},{PPATH=spring_plunger_locking_mechanism/spring_plunger_locking_mechanism_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Model Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
3-0100-00-GK
3-0100-00-GK
4.85
5/32
5.5
6.6
1.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성