피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO Turn | DIN ISO 10889-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Turn
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_turn/tendo_turn_zyv.prj},{NB=SCHUNK-0216206 TENDO Turn VDI40 D20x64, 51},{IDNR=0216206},{B4=127},{B3=64.00},{B1=42.00},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=40},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=10.00},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=85.00},{A6=37.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.90},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.500},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{D1=40.000},{D2=14.000},{D3=83.000},{D4=4.000},{D6=38.700},{H1=32.500},{H2=36.000},{H3=37.920},{H4=0.000},{L1=63.000},{L2=29.700},{L3=40.000},{L4=3.000},{L5=22.000},{L6=16.000},{L7=78.000},{L8=7.000},{L9=16.000},{R1=32.000},{R2=1.200},{G=2.800},{F=3.700},{EINSPANN=51.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B4
B4 전체 길이
[mm]
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
C3
C3 장착 직경, 기계 측
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0216103 TENDO Turn...
0216103
TENDO Turn VDI25 Ø12x55
DIN4000-89
514144
SJ
0216103
유압 확장 툴 홀더
ZYV02500115
ZYV
0250
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
103
55.00
37.00
25
46.00
36.00
9.00
7.50
12.00
32.00
60.00
27.50
0.65
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216156 TENDO Turn...
0216156
TENDO Turn VDI30 Ø20x64
DIN4000-89
514144
SJ
0216156
유압 확장 툴 홀더
ZYV03000115
ZYV
0300
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
119
64.00
42.00
30
51.00
41.00
10.00
7.50
20.00
42.00
70.00
37.50
1.10
1
1
0
N
84661031
SCHUNK-0216206 TENDO Turn...
0216206
TENDO Turn VDI40 Ø20x64
DIN4000-89
514144
SJ
0216206
유압 확장 툴 홀더
ZYV04000115
ZYV
0400
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
127
64.00
42.00
40
51.00
41.00
10.00
7.50
20.00
42.00
85.00
37.50
1.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216207 TENDO Turn...
0216207
TENDO Turn VDI40 Ø20x64
DIN4000-89
514144
SJ
0216207
유압 확장 툴 홀더
ZYV04000115
ZYV
0400
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
127
64.00
42.00
40
112.00
112.00
48.00
7.50
20.00
42.00
85.00
37.50
1.90
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216209 TENDO Turn...
0216209
TENDO Turn VDI30 Ø32x86
DIN4000-89
514144
SJ
0216209
유압 확장 툴 홀더
ZYV03000115
ZYV
0300
01
1
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
141
86.00
64.00
30
70.00
70.00
16.00
7.50
32.00
64.00
70.00
59.60
2.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216208 TENDO Turn...
0216208
TENDO Turn VDI40 Ø32x86
DIN4000-89
514144
SJ
0216208
유압 확장 툴 홀더
ZYV04000115
ZYV
0400
01
1
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
149
86.00
64.00
40
71.50
71.50
14.50
7.50
32.00
64.00
85.00
59.60
2.80
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성