Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TCU-P - 보정 - 허용값 보정 유닛
SCHUNK
자동화 기술
보정 유닛
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/ausgleichseinheiten/tcu_xy_p_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0324811 TCU-P-100-3-OV, 1},{IDNR=0324811},{PS=1.000},{TYP1=100.000},{M=4.000},{ML=10.000},{TYP2=1.000},{TYP3=1.000},{L1=50.000},{L2=81.000},{B=8.000},{L3=19.000},{L4=33.000},{L5=18.000},{L6=21.000},{L7=4.800},{L8=14.000},{L9=45.500},{D1=10.000},{DT1=3.000},{D2=10.000},{DT2=3.900},{D3=12.500},{R1=4.000},{M1=5.000},{L=12.000},{HAERTEELASTOMER=68},{AUSLENKUNGX=1.000},{AUSLENKUNGY=1.500},{AUSLENKUNGZ=1.200},{EIGENMASSE=0.220},{MAXKRAFT=2000},{TYP=TCU-P-100-3-OV},{ONLINE=Zur Produktseite},{WIEDERHOLGENAUI=-},{BETRIEBSDRUCK=-},{VERRIEGELUNG=ohne Verriegelung},{VERRIEGELUNGSMX=-},{VERRIEGELUNGSMY=-},{VERRIEGELUNGSMZ=-},{VERRIEGELUNGSKR=-},{DIREKTANSCHRAUBU=PGN-plus 100},{ZH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
HAERTEELASTOMER
탄성중합체 경도
[Shore]
AUSLENKUNGX
굴절 X
[°]
AUSLENKUNGY
굴절 Y
[°]
AUSLENKUNGZ
굴절 Z
[°]
WIEDERHOLGENAUI
반복 정밀도
[mm]
EIGENMASSE
중량
[kg]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
VERRIEGELUNG
잠금
ⁿ/ₐ
VERRIEGELUNGSMX
잠금 모멘트 Mx
[Nm]
VERRIEGELUNGSMY
잠금 모멘트 My
[Nm]
VERRIEGELUNGSMZ
잠금 모멘트 Mz
[Nm]
VERRIEGELUNGSKR
체결력 Fz
[N]
MAXKRAFT
최대 포스 Fd
[N]
DIREKTANSCHRAUBU
직접 연결 대상
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0324757 TCU-P-050-...
0324757
TCU-P-050-3-OV
68
1.000
1.000
1.500
-
0.100
-
자물쇠없이
-
-
-
-
500
PGN-plus 50
84799070
SCHUNK-0324774 TCU-P-064-...
0324774
TCU-P-064-3-MV
68
1.000
1.500
2.000
0.1
0.100
4/8
자물쇠로
1
0.8
2
30
1100
PGN-plus 64
84799070
SCHUNK-0324775 TCU-P-064-...
0324775
TCU-P-064-3-OV
68
1.000
1.500
2.000
-
0.080
-
자물쇠없이
-
-
-
-
1100
PGN-plus 64
84799070
SCHUNK-0324792 TCU-P-080-...
0324792
TCU-P-080-3-MV
68
1.000
1.500
2.000
0.1
0.150
4/8
자물쇠로
4
3
6
70
1500
PGN-plus 80
84799070
SCHUNK-0324793 TCU-P-080-...
0324793
TCU-P-080-3-OV
68
1.000
1.500
2.000
-
0.100
-
자물쇠없이
-
-
-
-
1500
PGN-plus 80
84799070
SCHUNK-0324808 TCU-P-100-...
0324808
TCU-P-100-2-MV
68
1.000
1.500
1.200
0.05
0.270
4/8
자물쇠로
15
8
25
200
2000
PGN-plus 100
84799070
SCHUNK-0324811 TCU-P-100-...
0324811
TCU-P-100-3-OV
68
1.000
1.500
1.200
-
0.220
-
자물쇠없이
-
-
-
-
2000
PGN-plus 100
84799070
SCHUNK-0324828 TCU-P-125-...
0324828
TCU-P-125-3-MV
68
1.000
1.500
1.500
0.05
0.400
4/8
자물쇠로
25
10
40
300
2800
PGN-plus 125
84799070
SCHUNK-0324829 TCU-P-125-...
0324829
TCU-P-125-3-OV
68
1.000
1.500
1.500
-
0.300
-
자물쇠없이
-
-
-
-
2800
PGN-plus 125
84799070
SCHUNK-0324846 TCU-P-160-...
0324846
TCU-P-160-3-MV
68
1.000
2.000
1.500
0.02
0.700
4/8
자물쇠로
30
18
50
400
4300
PGN-plus 160
84799070
SCHUNK-0324847 TCU-P-160-...
0324847
TCU-P-160-3-OV
68
1.000
2.000
1.500
-
0.550
-
자물쇠없이
-
-
-
-
4300
PGN-plus 160
84799070
SCHUNK-0324864 TCU-P-200-...
0324864
TCU-P-200-3-MV
68
1.000
2.000
1.500
0.02
1.300
4/8
자물쇠로
50
25
75
700
5000
PGN-plus 200
84799070
SCHUNK-0324865 TCU-P-200-...
0324865
TCU-P-200-3-OV
68
1.000
2.000
1.500
-
1.000
-
자물쇠없이
-
-
-
-
5000
PGN-plus 200
84799070
SCHUNK-0324730 TCU-P-240-...
0324730
TCU-P-240-3-MV
68
1.000
1.500
1.000
0.02
2.100
4/8
자물쇠로
70
40
90
800
6200
PGN-plus 240
84799070
SCHUNK-0324731 TCU-P-240-...
0324731
TCU-P-240-3-OV
68
1.000
1.500
1.000
-
1.800
-
자물쇠없이
-
-
-
-
6200
PGN-plus 240
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성