카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
NKL Type 6
SCHNEEBERGER
Slides and miniature tables
Frictionless tables
NKL
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_und_miniatur/rolltische/type_nkl/type_nkl_6_asmtab.prj},{NB=NKL 6-210(Hub=0)},{VERS=},{L=210},{HUBST=0.0},{A=40},{B=100},{B0=64},{B1=26},{B2=60},{B3=50},{B4=20.5},{C=48.2},{C1=25.9},{C2=30.5},{D1=7},{D2=11},{D3=6.8},{D4=M6},{D4NDM=6.000},{D4KDM=4.917},{D5=6.8},{D6=10},{SW=5},{DW=6},{E=14},{E1=29.1},{E2=13.9},{F1=0.4},{F2=0.4},{H=11},{H1=19.5},{H2=19.5},{H3=27},{H4=28},{H5=20.5},{H6=12},{L2Y=90.000},{L3X=0.000},{L3Y=50.000},{L4=30},{L6=55},{L7=10},{L8X=2.000},{L8Y=50.000},{N1=22.25},{N2=10.25},{N3=2},{T1=12},{T2=0.8},{T3=3},{T4=3.5},{T5=1.5},{T6=6.8},{PPATH=type_nkl_6_asmtpl.prj},{CX=7420},{ML=124.02},{MQ=166.95},{GEW=3.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B0
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
SW
[mm]
DW
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
CX
[N]
ML
[Nm]
MQ
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
NKL 6-110
NKL 6-110
110
60
40
100
64
26
60
50
20.5
48.2
25.9
30.5
7
11
6.8
M6
6.8
10
5
6
14
29.1
13.9
0.4
0.4
11
19.5
19.5
27
28
20.5
12
77
90
-
30
16.5
55
10
1x50
50
22.25
10.25
2
12
0.8
3
3.5
1.5
6.8
3710
57.24
83.48
1.50
NKL 6-160
NKL 6-160
160
95
40
100
64
26
60
50
20.5
48.2
25.9
30.5
7
11
6.8
M6
6.8
10
5
6
14
29.1
13.9
0.4
0.4
11
19.5
19.5
27
28
20.5
12
112
140
50
30
24.0
55
10
2x50
50
22.25
10.25
2
12
0.8
3
3.5
1.5
6.8
5830
95.40
131.18
2.25
NKL 6-210
NKL 6-210
210
130
40
100
64
26
60
50
20.5
48.2
25.9
30.5
7
11
6.8
M6
6.8
10
5
6
14
29.1
13.9
0.4
0.4
11
19.5
19.5
27
28
20.5
12
147
190
2x50
30
31.5
55
10
3x50
-
22.25
10.25
2
12
0.8
3
3.5
1.5
6.8
7420
124.02
166.95
3.00
NKL 6-260
NKL 6-260
260
165
40
100
64
26
60
50
20.5
48.2
25.9
30.5
7
11
6.8
M6
6.8
10
5
6
14
29.1
13.9
0.4
0.4
11
19.5
19.5
27
28
20.5
12
182
240
3x50
30
39.0
55
10
4x50
50
22.25
10.25
2
12
0.8
3
3.5
1.5
6.8
9540
162.18
214.65
3.75
NKL 6-310
NKL 6-310
310
200
40
100
64
26
60
50
20.5
48.2
25.9
30.5
7
11
6.8
M6
6.8
10
5
6
14
29.1
13.9
0.4
0.4
11
19.5
19.5
27
28
20.5
12
217
290
4x50
30
46.5
55
10
5x50
50
22.25
10.25
2
12
0.8
3
3.5
1.5
6.8
11660
200.34
262.35
4.50
NKL 6-360
NKL 6-360
360
265
40
100
64
26
60
50
20.5
48.2
25.9
30.5
7
11
6.8
M6
6.8
10
5
6
14
29.1
13.9
0.4
0.4
11
19.5
19.5
27
28
20.5
12
282
340
5x50
30
39.0
55
10
6x50
50
22.25
10.25
2
12
0.8
3
3.5
1.5
6.8
12720
219.42
286.20
5.25
NKL 6-410
NKL 6-410
410
280
40
100
64
26
60
50
20.5
48.2
25.9
30.5
7
11
6.8
M6
6.8
10
5
6
14
29.1
13.9
0.4
0.4
11
19.5
19.5
27
28
20.5
12
297
390
6x50
30
56.5
55
10
7x50
50
22.25
10.25
2
12
0.8
3
3.5
1.5
6.8
14840
257.58
333.90
6.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성