카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Edge Gripper Suction Cups SAOK (oval) - SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Edge Gripper Suction Cups SAOK (oval)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/kantensauggreifer_saok_oval/10_01_01_12459.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.12459 SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG},{NAME=10_01_01_12459},{INAME=10_01_01_12459},{SHA256=WQKt4QBzJYYwRnxoxQBs7mUkYeYw1NMeUUnSyah2LvI=},{NNCUSTOM=SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Kantensauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.01.12459},{C1227=22.6},{C124=6},{C132=G1/4\"-IG},{C117=35},{C133=8},{C1703=71},{C1228=67.2},{C140=17},{C171=12.8},{C551=81},{C1593=60},{C681=46},{C682=20},{C455=6},{C670=70 x 25},{C1595=80},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C575=34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C1227
Bs
[mm]
C124
dn
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C133
LG1
[mm]
C1703
Lmax(S)
[mm]
C1228
Ls
[mm]
C140
SW1
[mm]
C171
Z
[mm]
C551
Abreißkraft
[N]
C1593
Abreißkraft (geölte Oberfläche)
[N]
C681
Querkraft
[N]
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
[N]
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
[mm]
C670
Abmessung (LxB)
[mm]
C1595
Werkstückwinkel (min)
[°]
C444
Saugerwerkstoff
ⁿ/ₐ
C575
Weight
[g]
SCHMALZ 10.01.01.12459 SA...
10_01_01_12459
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG
Kantensauggreifer (oval)
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.12459
22.6
6
G1/4"-IG
35
8
71
67.2
17
12.8
81
60
46
20
6
70 x 25
80
Nitrilkautschuk NBR
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성